BCC0K6Z - BCC M414-0000-1S-140-PX04A5-400

  • características clave
    Conexión
    M12x1-Conector hembra, recto, 4-polos, S-codificado
    Cable
    PUR Negro, 40.00 m
    Número de conductores
    4
    sección de conductor
    1.5 mm²
    Temperatura del cable, posicionamiento fijo
    -50...90 °C
    Temperatura del cable, posicionamiento flexible
    -40...90 °C
    Tensión de servicio Ub
    250 VDC / 250 VAC
    Corriente nominal (40 °C)
    12.0 A
    Grado de protección
    IP67, IP68, IP69K
    Homologación/conformidad
    EAC, WEEE
  • Descargas
    Hoja de datos
    descargar PDF
    Disposición
    descargar PDF
    Vista del producto
    0.01 MB