BNS038L - BNS 816-B02-WS-12-602-11

Volver
Images
  • {{'Datenblatt'|local}}

Los detectores de posición en serie inductivos combinan las ventajas de un sensor inductivo con las ventajas de nuestra serie mecánica.
Destacan por su diseño compacto y las grandes distancias de actuación. La coordinación de las frecuencias de transmisión de los elementos de conmutación inductivos permite mantener una distancia de separación mínima entre ellos.
Los elementos de conmutación están equipados con LED. Por lo tanto,
se puede detectar la función de conmutación en la cubierta de la carcasa.

  • características clave
    Dimensiones
    120 x 70 x 87 mm
    Material de carcasa
    Aluminio, Anodizado
    Versión
    Inductivo
    Principio de actuación
    1-2. Switch position: Inductive
    Alcance
    2 mm
    Frecuencia de conmutación
    1-2. Switch position: 10 Hz
    Corriente permanente
    1-2. Switch position: 0.1 A
    Tensión asignada de servicio Ue
    1-2. Switch position: 110 V AC
    Montaje
    Vertical
    Distancia de puntos de conmutación
    12 mm
    Tipo de conexión
    1-2. Punto de conmutación: Conexión roscada
    Temperatura ambiente
    -25...70 °C
    Grado de protección
    IP67
    Homologación/conformidad
    cULus, CE
  • Descargas
    Hoja de datos
    descargar PDF
    Modelos CAD
    BNS038L - BNS 816-B02-WS-12-602-11
    Declaración de conformidad
    Todos los idiomas - 0.22 MB
    Instrucciones de servicio
    Inglés - 0.11 MB
    Vista del producto
    0.44 MB
    0.44 MB