BNS043A - BNS 816-B03-WS-12-602-11-S90R

Volver
Images
  • {{'Datenblatt'|local}}

Los detectores de posición en serie inductivos combinan las ventajas de un sensor inductivo con las ventajas de nuestra serie mecánica.
Destacan por su diseño compacto y las grandes distancias de actuación. La coordinación de las frecuencias de transmisión de los elementos de conmutación inductivos permite mantener una distancia de separación mínima entre ellos.
Los elementos de conmutación están equipados con LED. Por lo tanto,
se puede detectar la función de conmutación en la cubierta de la carcasa.

  • características clave
    Dimensiones
    120 x 80 x 87 mm
    Material de carcasa
    Aluminio, Anodizado
    Versión
    Inductivo
    Principio de actuación
    1-3. Punto de conmutación: Inductivo
    Alcance
    2 mm
    Frecuencia de conmutación
    1-3. Punto de conmutación: 10 Hz
    Corriente permanente
    1-3. Punto de conmutación: 0.1 A
    Tensión asignada de servicio Ue
    1-3. Punto de conmutación: 110 VCA
    Montaje
    Vertical
    Distancia de puntos de conmutación
    12 mm
    Tipo de conexión
    1. Punto de conmutación: Conector
    Temperatura ambiente
    -25...70 °C
    Grado de protección
    IP67
    Homologación/conformidad
    CE, cULus, EAC, WEEE
  • Descargas
    Hoja de datos
    descargar PDF
    Disposición
    descargar PDF
    Declaración de conformidad
    Todos los idiomas - 0.22 MB
    Instrucciones de servicio
    Inglés - 0.11 MB
    Vista del producto
    0.02 MB