Accesorios > Soluciones de montaje
Tecnología de montaje

Soluciones de montaje versátiles y flexibles

Balluff ofrece una amplia variedad de soportes y elementos de montaje para la protección de sensores, diseñados para disminuir los costos de instalación, prolongar la vida útil del sensor, reducir el tiempo de paro no planificado y aumentar el rendimiento y la utilidad generales de los sensores.

Los sensores, los bloques y los tags (etiquetas) se posicionan dentro de plantas, máquinas y sistemas transportadores, generalmente durante el proceso de configuración. Los sistemas de montaje, como soportes, pedestales y abrazaderas, brindan una asistencia valiosa.

Cuando se trabaja en distintos entornos, es importante adoptar un enfoque multi-ángulo para diseñar la aplicación. Cuando se trabaja con una instalación existente, es fundamental tener en cuenta todos los obstáculos antes de determinar una solución.

En los últimos 50 años, Balluff ha vendido sensores, bloques y tags para una variedad de entornos y aplicaciones. Contamos con soportes de montaje tubulares que se adaptan a sensores que van de los 3 a 36 mm de diámetros que se adaptan a la mayoría de aplicaciones, montajes, protección, cambios rápidos o flexibilidad. La conveniencia de tener elementos de montaje prediseñados permite al cliente instalar rápidamente el accesorio en la planta. Con esta variedad de opciones, cualquiera puede elegir fácilmente el mejor sistema de montaje para su aplicación.

Sistemas de montaje de Balluff

  • Prediseñados y convenientes
  • Se adaptan a los tamaños tubulares estándares y a los productos específicos de Balluff
  • Menos trabajo de diseño, mecanizado y compra de materiales para los clientes
  • Diferentes variantes según las aplicaciones (protección, estándar, metal/plástico...)

Familias de productos

Accesorio de montaje para sensores de proximidad con tope fijo

Soportes universales

Sistemas de montaje flexible

Tuercas