Conectividad > Cables de doble final
Verbindungsleitungen

Cables de “plug-and-play”

La línea de soluciones de conectividad de Balluff complementa toda la línea de componentes de automatización Balluff, además de otros componentes. Nuestra gama de productos de conectividad garantiza las operaciones fiables, como se espera con los productos Balluff, gracias a sus más de 90 años de experiencia en la automatización. Nuestras soluciones están diseñadas para una amplia variedad de industrias y aplicaciones, incluyendo soldadura, estampado, alimentos y automatización. A continuación presentamos la variedad de combinaciones de soluciones disponibles para facilitar los diseños de conectividad.

Se ofrecen

  • Longitudes estándar: 0.3, 0.6, 1, 2, 5 y 10 metros
  • Diversos tipos de cubierta: PVC (aplicaciones de automatización en general y de limpieza), PUR (sin halógenos) y TPE (alta flexibilidad e inmune a las chispas de soldadura)
  • Varios colores: Amarillo, gris y negro
  • Sin LEDs, con LEDs PNP y con LEDs NPN
  • Conectores rectos y de ángulo recto
  • Diversas aplicaciones: Cables para sensores, cables auxiliares de alimentación, de redes, de alta durabilidad y mucho más

Familias de productos

Cables de doble final para bus de campo

Cables de doble final para las necesidades individuales

Cables de doble final para la industria alimentaria

Cables de doble final para bloques de conexión

Cables de doble final para alimentación

Cables de doble final para módulos push-pull Profinet

Cables de doble final para sensores

Cables de doble final para conectores de válvulas