Conectividad > Bloques de conexión
Bloques de conexión

Uso universal, incluso en condiciones difíciles

Los bloques de conexión de Balluff conectan los sensores y actuadores al controlador. Son especialmente adecuados para su uso en condiciones hostiles, especialmente cuando se utilizan refrigerantes y lubricantes. Su carcasa totalmente encapsulada ofrece un alto grado de protección y una excelente resistencia a golpes y vibraciones.

Su diseño hace que estas interfaces sean adecuadas para cualquier equipo o máquina y el uso de tornillo de metal garantizan un ajuste preciso de los conectores.

Todos los bloques de conexión se pueden instalar en cualquier perfil estándar o placa base: sus orificios de montaje se colocan en el centro. Además, cuentan con orificios de montaje adicionales a los lados que permiten montar la interfaz pasiva en el lateral y la instalación se vuelve aún más flexible gracias a los LEDs de alta luminosidad. LEDs de buena visibilidad ayudan en el montaje flexible.

Principales Ventajas

  • Conexiones sencillas
  • Requieren de poco espacio
  • Resistentes a vibraciones y golpes
  • Robustos y de grado industrial
  • Resistentes a diferentes medios gracias a los tornillos de metal
  • Opciones de montaje flexibles
  • Alta precisión de ajuste al conector gracias al uso de tornillos de metal

Conector de puerto M12

  • Conexión con conector M23 de 12 y 19 pines
  • Variantes para una o dos señales por puerto
  • Versiones de 4 y 8 pines, PNP, NPN y variantes sin LED disponibles

Conector de cable de puerto M12

  • Varias longitudes de cable disponibles
  • Variantes para una o dos señales por puerto
  • Versiones de 4 y de 8 vías
  • Variantes para sensores PNP y NPN y variantes sin LED

Concentrador con puerto M12

  • Conexión por medio de regletas de enchufe
  • Se puede aislar eléctricamente la alimentación de sensores y actuadores mediante puentes.
  • Variantes para una o dos señales por puerto
  • versiones de 4 y de 8 vías
  • Variantes para sensores PNP

Conexión de cable de puerto M8

  • Conexión con conector M12 de 8 o 12 pins
  • Variantes para una o dos señales por puerto
  • Versiones de 4, 6, 8 y 10 vías
  • Variantes para sensores PNP y NPN y variantes sin LED
  • Montaje flexible gracias a los orificio de montaje frontales y laterales

Conector puerto M8

  • Conexión con conector M12 de 8 polos o 12 polos
  • Variantes para una o dos señales por puerto
  • versiones de 4, 6, 8 y 10
  • Variantes para sensores PNP y NPN y variantes sin LED
  • Montaje flexible gracias al orificio de montaje para montaje lateral o frontal