Conectividad > Receptáculos
Receptáculos

Receptáculos robustos para una conexión segura

Con Balluff puede seleccionar entre una amplia gama de receptáculos de aplicación flexible en tamaños M8 y M12. Los conectores están disponibles en versiones de 3-, 4-, 5-, 8-, y 12 pines. Fabricados de metal resistente, todos cuenta con grado de protección IP67 y además son resistentes a choques y vibraciones.

Características especiales

  • Con enchufe y clavija
  • Diseños metálicos robustos
  • Resistentes a golpes y vibraciones
  • Materiales de alta calidad
  • Grado de protección IP67
  • Diferentes longitudes de hilos disponibles
  • Amplia gama de productos
  • Aplicación flexible