Conectividad > Conectores en T
Conectores en T

Conectores sin cables que garantizan una conexión segura

Para la recopilación, conexión y distribución fiable de dos señales, Balluff pone a su disposición una amplia gama de conectores en T. Nuestras soluciones se caracterizan por su construcción de tamaño reducido, angosto y compacto y están disponibles en varios diseños.

Nuestra amplia gama de productos incluye conectores en T con conexiones M8, M12 y 7/8 ", que son adecuados para cables de 3, 4 y 5 hilos. Con ello, los diferentes circuitos de protección y las versiones que cuentan con uno, dos o ningún agujero de montaje, le ofrecen gran flexibilidad.

Características especiales

  • Pequeños, angostos y compactos
  • Amplia gama de productos con diferentes diseños
  • Para una conexión fiable y rápida
  • Robusto y adecuados para usos industriales
  • Resistentes a golpes y vibraciones
  • Grado de protección IP67, IP68 opcional
  • Materiales de alta calidad
  • LEDs de alta luminosidad
  • De aplicación flexible: diferentes tipos de cableados, variantes con uno, dos o ningún agujero de montaje