Tecnología de redes industriales > Módulos de memoria IO-Link
Módulos de memoria

Los módulos de memoria IO-Link tienen una memoria de almacenamiento de datos integrada, cumpliendo así la función de un portadatos extraíble en máquinas y sistemas.

Soporte de información con almacenamiento de datos integrado

En los módulos de memoria IO-Link se pueden registrar y guardar muchos parámetros: desde los datos de operación de una herramienta, pasando por el histograma del nivel de temperatura de operación y del nivel de potencia requerido, hasta la cantidad de ciclos de la herramienta y los mensajes de error de la misma.

De esta manera, los datos operativos y la información complementaria están siempre disponibles en la fábrica durante los procesos de mantenimiento o reparación.

Características especiales

  • Almacenamiento de datos integrado
  • Permiten guardar y registrar una amplia variedad de parámetros
  • Favorece trabajos de mantenimiento y reparación más efectivos gracias al registro de información complementaria