Sensores Magnéticos de Posición BMP

Retroalimentación lineal inteligente: mida las posiciones continuamente y sin contacto

Retroalimentación lineal inteligente: mida las posiciones continuamente y sin contacto

Los nuevos sensores magnéticos de posición BMP todo en uno IO-Link y analógicos superan las limitaciones de los interruptores de cilindro neumático discreto al proporcionar información de posición continua sobre toda la carrera del cilindro. Proporcionan retroalimentación lineal continua: detectan y miden la posición de las varillas y actuadores de cilindros neumáticos o hidráulicos a través de las paredes (no ferrosas) de la carcasa, en todo el rango de medición y sin contacto. Los sensores magnéticos de posición BMP se pueden usar en una amplia gama de aplicaciones y son ideales para la Industria 4.0, ya que favorecen el cambio automático de tamaño y permiten el monitoreo de las condiciones y el mantenimiento predictivo.

Los sensores magnéticos de posición BMP calculan la posición objetivo real del imán y la emiten como una señal (analógica o IO-Link) de la posición. Ofrecen estabilidad y fiabilidad de señal, y el tamaño compacto de los sensores permite su integración en espacios muy reducidos. La corriente analógica, el voltaje analógico y el IO-Link se proporcionan en este sensor único. Los sensores magnéticos de posición BMP permiten configuraciones, monitoreo y diagnósticos avanzados eficientes y flexibles. Las opciones IO-Link y analógico todo en uno brindan el conjunto completo de funciones IO-Link, como: puntos de conmutación integrados, temperatura interna del sensor, tiempo de ciclo rápido, valor de medición y factor y estado de escala. Los sensores magnéticos de posición BMP son altamente adaptables. Gracias a su forma compacta y a su carcasa universal con adaptadores, se puede integrar y montar fácilmente en una amplia gama de cilindros, incluidos los de ranura en C, ranura en T, redondos o tirantes. Los sensores magnéticos de posición BMP están disponibles en 8 rangos de medición diferentes de 32 a 256 mm, en incrementos de 32 mm. Puede personalizar el rango de medición a lo largo de toda la carrera utilizando la función de enseñanza.

Características

  • Concepto modular para una mayor flexibilidad: rango de medición de hasta 256 mm
  • Monitoreo continuo de la posición del pistón en espacios reducidos con salida analógica de voltaje y corriente, así como interfaz IO-Link
  • Retroalimentación de posición absoluta fiable, precisa y repetible
  • Alta seguridad de proceso — desviación de baja temperatura y compatibilidad electromagnética de alta calidad
  • Ideal para la Industria 4.0 — cambio automático de tamaño, monitoreo de las condiciones y mantenimiento predictivo

Selección de productos