Banda compacta de luz láser con IO-Link

Una banda ligera mide el desenrollado del material de una bobina
Una banda ligera mide el desenrollado del material de una bobina

Gran funcionalidad en una carcasa pequeña

Cuando se deben identificar varios objetos en la producción, empaquetado o en el control de calidad, esta matriz de luz láser compacta y multifuncional es ideal. Este sensor through-beam con IO-Link ofrece numerosos modos de medición, incluidos el diámetro del objeto, la posición del objeto, el ancho y posición de la separación o la posición del borde. Además, ofrece otros modos, como de contador o comparaciones nominales/reales, que se puede usar simultáneamente. El contador de horas de funcionamiento incorporado le permite controlar sus procesos y mostrar los intervalos de mantenimiento.

La interfaz IO-Link ofrece almacenamiento y administración de datos centrales para una configuración simple y rápida, incluso durante los cambios de formato en el proceso de producción. IO-Link se utiliza para transmitir las señales con valores numéricos de manera fiable y sin alteraciones, como en el posicionamiento de bordes o la detección de diámetro.

Estas funciones hacen que la banda de luz láser sea ideal para tareas como la detección precisa de la posición, la clasificación de objetos o la clasificación simple de piezas por tamaño o diámetro. Permite controlar las variables de control de calidad como la altura de los objetos, las dimensiones de los huecos o los agujeros. También es posible hacer una detección precisa de los bordes de la banda, incluso con materiales ópticamente exigentes. Las aplicaciones en espacios de montaje reducidos y lugares de detección de difícil acceso son posibles gracias a la forma compacto del emisor y el receptor.

Características

  • Detección de posición exacta
  • Diferenciación de tamaño de diámetros sencilla
  • Inspección de dimensiones del espacio de calidad
  • Detección precisa de bordes
  • Configuración simple y configuración de parámetros con IO-Link
  • La carcasa pequeña permite su instalación en aplicaciones con espacios de montaje reducidos