Sistema Inductivo de Posicionamiento

Sistema Inductivo de Posicionamiento
Sistema Inductivo de Posicionamiento

Detecte posiciones de forma continua y sin contacto

Los husillos de herramientas y cambiadores de herramientas compactos y precisos en un centro de mecanizado juegan un papel central en el proceso de trabajo. Esto hace que la supervisión fiable y sin desgaste del proceso de sujeción sea fundamental. Supere este exigente desafío fácilmente con el nuevo sistema inductivo de posicionamiento BIP01. También se beneficiará de su alta seguridad de proceso y su excelente calidad de automatización.

Descripción del producto (archivo PDF)

El sistema de posicionamiento le ofrece datos de diagnóstico completos, que se pueden leer a través de una interfaz IO-Link. Además de los valores de medición, también recibe información sobre el estado del dispositivo o las condiciones ambientales actuales. Un contador de carreras integrado detecta el número de acciones de sujeción y emite advertencias cuando se excede un valor límite configurado. Un contador de tiempo de funcionamiento interno supervisa continuamente las horas de funcionamiento durante toda la vida útil del sensor, tanto desde el último servicio como desde la última puesta en marcha. La variedad de datos proporcionados en tiempo real le ayuda a lograr una operación más eficiente.

Características

  • Flexible: el rango de medición se puede configurar hasta 17 mm
  • Para una variedad de aplicaciones: salida analógica de voltaje y corriente, así como interfaz IO-Link
  • Resultados fiables: alta linealidad y precisión de repetición
  • Alta seguridad del proceso: deriva de baja temperatura
  • Listo para IIoT: cambio de formato, monitoreo de condiciones y mantenimiento predictivo

Selección de productos

Contáctenos

¿Tienes preguntas? Por favor contáctenos.