IO-Link: Un mundo de posibilidades

IO modules
IO modules

Lo que ya sabemos de IO-Link

Sabemos que la interfaz de comunicación IO-Link ofrece beneficios tangibles como: instalación rápida que ahorra costos, diagnóstico continuo y rápido reemplazo de sensores, ya que se les puede configurar desde una ubicación central a través de webserver. En definitiva, esto brinda una mayor flexibilidad y aumenta la eficiencia de la automatización.

Módulos E/S: Posibilidades ilimitadas

A través de nuestras interfaces universales IO-Link, cualquier dispositivo con hasta 16 E/S (entradas/salidas) está abierto para IO-Link. Utilice la interfaz IO-Link para conectar bombas, luces de señalización, paneles de control, terminales de válvulas, unidades de conmutación, unidades de transferencia...todo al nivel de control.

El módulo ofrece la conexión rápida de IO-Link a través de cables de sensor estándar y un cable abierto. Puede integrar hasta 16 E/S en el entorno del controlador.

Soldadura: ¿Tus procesos son hostiles?

Nuestros robustos módulos de red pueden afrontar de manera fiable las esquirlas y los campos de ruido electromagnético. Están disponibles como maestros IO-Link y como hubs de sensores/actuadores IO-Link, cada uno con 8 puertos IO-Link para 16 entradas y salidas. Cada entrada es a prueba de cortocircuitos y cada salida está protegida contra sobrecargas. IO-Link permite la creación de una arquitectura de sistema descentralizada directamente en la celda de soldadura. Los nodos de red equipados con un maestro IO-Link se comunican a través de la arquitectura de bus de campo existente, como EtherNet/IP™, directamente con el controlador principal o con el dispositivo de control en la máquina. Una amplia gama de sensores, actuadores y módulos de E/S IO-Link inteligentes pueden conectarse a los puertos IO-Link y, gracias a su tecnología, pueden parametrizarse fácilmente. Las funciones integrales de diagnóstico inteligente brindan información adicional a través de cables industriales estándares sin blindaje de conexión rápida.

Troquelado: ¿Necesitas hacer cambios rápidos de herramientas?

Nuestros acopladores inductivos ayudan en los cambios automáticos de herramientas al transmitir datos y energía a través de un espacio de aire, sin contacto mecánico. Esto minimiza los tiempos de configuración para el cambio de herramientas y pinzas robóticas, y garantiza un alto tiempo de funcionamiento. La señal se transmite de nuevo directamente después del cambio de herramienta, de modo que la producción puede reanudarse sin demora. La asociación correcta se garantiza mediante un ID almacenado en el hub de los sensores/actuadores.

Monitoreo de condiciones: ¿Requiere de voltaje de salida y capacidades de diagnóstico ajustables?

Nuestras fuentes de alimentación IO-Link Heartbeat, conocidas por suministrar voltaje fiable y eficiente, se destacan por su calidad y larga vida útil. Están fabricadas a partir de componentes de alta calidad, y ofrecen voltaje de salida ajustable, con baja ondulación.

Resulta especialmente destacable su capacidad de diagnóstico inteligente, que admite mantenimiento predictivo y monitoreo de condiciones para los requisitos de Industry 4.0.

El monitoreo integrado proporciona información de nivel de carga, nivel de tensión y vida útil, mediante IO-Link. Esto le brinda información fiable de la carga eléctrica y térmica actual, el grado de desgaste y la vida útil remanente de la fuente de alimentación. También puede leer esta información localmente, en el indicador de estado. Los LED de 3 colores funcionan como un semáforo.

Específicamente desarrolladas para unidades de controlador, las fuentes de alimentación de Balluff pueden integrarse perfectamente a su paquete de control. Su carcasa IP20 más estrecha permite tener un diseño de gabinete de control que optimiza los recursos. También hay disponibles variantes IP67 para la alimentación de módulos en estructuras descentralizadas en proximidad directa con el consumidor.