Carcasa Protectora IP69K para Cortinas de Luz de Seguridad

Carcasa Protectora IP69K para Cortinas de Luz de Seguridad

Seguridad para entornos exigentes

Todas las cortinas de luz de seguridad de Balluff ahora se pueden utilizar en aplicaciones muy exigentes. Nuestras carcasas protectoras BAM PC-LG-037 / 038-… ofrecen un grado de protección IP69K y están disponibles para todas las longitudes de nuestras cortinas de luz.

Descripción del Producto (archivo PDF)

Esta protección adicional permite que las cortinas de luz funcionen sin problemas incluso en condiciones con alta humedad relativa y aplicaciones con demandas de limpieza adicionales, como en la industria de empaquetado, alimentos y bebidas.

Las membranas Gore-Tex, que están integradas en la carcasa, evitan la entrada de agua y suciedad a la vez que protegen contra la condensación dentro de la carcasa. Los soportes de acero inoxidable incluidos con la carcasa protectora permiten instalar el sistema de forma rápida y sencilla. El diseño del soporte también permite un fácil ajuste axial fino mientras se está instalado.

Características

  • Adecuadas para aplicaciones IP67, IP68 e IP69K
  • Vista clara de la pantalla de la cortina de luz con tubos acrílicos transparentes de PMMA
  • Disponibles para todas las cortinas ópticas Balluff
  • Garantizan un alto rendimiento