Sensor de color verdadero BFS 33M

Sensor de color verdadero bfs 33m con IO-Link
Sensor de color verdadero bfs 33m con IO-Link

Distinga los matices de color más sutiles.

Si su aplicación requiere detección de colores confiable, o la capacidad de distinguir tonos de colores, el sensor de color verdadero de Balluff es la solución. Los sensores de color verdadero de Balluff usan LED blancos para proporcionar la evaluación de un mayor espectro de colores.

Buscador de productos

Combine este sensor con el espacio de color CIELAB, que es uno de los sistemas de color más versátiles, y el resultado es un sensor de color que se equipara con el ojo humano o lo supera. El espacio de color CIELAB incluye todos los colores posibles, que exceden el modelo de color RGB.

Ventajas de los sensores de color: el color verdadero distingue los matices de color, diferencia el metal pulido del no pulido, la luz blanca, cuenta con modo de sensor de marca de color

Aplicaciones: verificación de color, clasificación, detección de errores, detección de marca de color

Industrias: automotriz, plástica, empaquetado, gráfica, farmacéutica

 

Características del BFS00M

  • Rango de hasta 400 mm

  • Color verdadero

  • Configurable via IO-Link

  • Detecta hasta 256 colores

Info breve del producto

Industria