Adaptadores de comunicación
Adaptadores de comunicación

Transporte eficiente de señales con convertidores de señal

Nuestros convertidores de señal almacenan una señal entrante con un formato específico y emiten una señal de salida en un formato diferente.

Estos módulos se utilizan a menudo para la conversión de señales analógicas a señales digitales o viceversa. Sirven también para convertir diferentes protocolos de comunicación utilizando convertidores de señal.

Los beneficios más importantes

  • Fáciles de instalar
  • Instalación en el centro de control o directamente en el sensor
  • Adaptación de la señal de salida a la aplicación
  • Posibilidad de mezclar diferentes señales en un ensamble
  • Potencial de reducción de costos

Familia de productos

  • Convertidores de señal

    Modificar las señales de salida o las funciones de conteo y temporización sin necesidad de instalaciones adicionales.

    Con nuestros convertidores de señal, puede cambiar fácilmente las señales de salida de las funciones numéricas o de tiempo. Los dispositivos disponibles incluyen dispositivos de conmutación analógica para sensores con salida analógica, convertidores de señal para sensores con salida de conmutación y amplificadores de señal. Estos pueden instalarse de manera flexible en el gabinete de control o en cualquier otro lugar.

    También contamos con controladores de sensores capacitivos con contacto de conmutación libre de potencial para sensores capacitivos.

    Características especiales

    • Dispositivo de conmutación analógica: El estado de conmutación se indica mediante LED.
    • Función de temporizador para un sensores capacitivos y detección de nivel mínimo/máximo para dos sensores capacitivos
    • Los convertidores de señal para sensores con salida de conmutación pueden combinarse entre sí y son fáciles de instalar y ajustar.
    Convertidores de señal