Iluminaciones para sistemas de visión
Iluminaciones para sistemas de visión

Iluminación óptima para aplicaciones complicadas

El procesamiento de imágenes siempre depende de la iluminación correcta. Balluff ofrece una amplia gama de luces auxiliares robustas para diferentes espacios y tareas de instalación.

Las iluminaciones de Balluff ofrecen LEDs duraderos que ahorran energía y garantizan la seguridad visual según CEI 62471. Usted puede elegir entre luz roja, luz blanca, luz infrarroja o variantes láser.

Beneficios

  • Máxima calidad (extensas pruebas EMC (de compatibilidad electromagnética) ,alto grado de protección)
  • Ensamble sencillo y rápido
  • Puesta en marcha sencilla

Iluminación óptima para soluciones de visión complejas

  • Luces de campo oscuro

    Iluminación potente y homogénea para el control de superficies

    Nuestras luces de campo oscuro se utilizan para buscar rayones, hendiduras e impurezas en las superficies. Su luz roja ilumina de forma fiable y homogénea un campo de luz con un diámetro de 90 mm, independientemente del material y la superficie. La instalación es rápida y sencilla.

    Características especiales

    • Montaje sencillo y posicionamiento flexible
    • Carcasa de alta calidad, grado de protección IP54
    • Fiables y potentes
    • Materiales premium
    Iluminaciones de campo oscuro
  • Luces de fondo

    Iluminación homogénea y brillante para el control de contornos

    Con nuestras luces de fondo, puede verificar fácilmente las dimensiones y formas independientemente del material y la superficie. Puede elegir entre diferentes tamaños con diferentes diámetros de campo de luz (desde 25 mm × 25 mm hasta 300 mm × 200 mm) y versiones con luz roja e infrarroja. Las luces de fondo Balluff también se pueden utilizar como luces incidentes difusas.

    Características especiales

    • Diseño extremadamente plano
    • Instalación sencilla y rápida
    • Versátiles y brillantes
    • Carcasa de alta calidad, con grado de protección IP54 o IP69K
    • Materiales premium
    • Disponibles en acero inoxidable
    Iluminaciones de fondo
  • Luces anulares

    Luces anulares con luz roja, luz blanca y luz infrarroja.

    El tamaño del campo de luz de nuestras luces anulares tiene un diámetro de 100/60 mm. Como luz incidente adicional con LEDs luminosos, permiten una iluminación homogénea en versiones con luz roja, blanca e infrarroja.

    Características especiales

    • De fácil montaje e instalación 
    • Carcasa de alta calidad, grado de protección IP65 
    • Permite la inspección a grandes distancias
    • El accesorio difusor para aplicaciones con superficies reflejantes previene la interferencia debido a los reflejos
    Iluminaciones de anillo
  • Tiras de luz

    Iluminación homogénea, dirigida y directa

    Utilizada como iluminación lateral, nuestras tiras de luz crean sombras para la comprobación de características. Además, proporcionan una iluminación uniforme sin puntos de deslumbramiento.

    Las tiras de luz están disponibles en diferentes tamaños con un diámetro de campo de luz de 10 × 95 mm hasta 10 × 195 mm. Están disponibles versiones con luz roja, luz blanca e infrarroja que proporcionan una iluminación directa del campo de imagen.

    Características especiales

    • Montaje sencillo y posicionamiento flexible
    • Diseño prácticamente libre de bordes, lo que facilita el apilado y la disposición en filas
    • Carcasa de alta calidad con grado de protección IP54
    • El soporte de montaje permite configurar marcos cuadrado o rectangular
    Iluminaciones de línea
  • Luces coaxiales

    Iluminación homogénea con luz roja para superficies reflectivas

    Nuestras luces coaxiales con luz roja son ideales para la iluminación de superficies altamente reflectivas o con espejos. Usted puede elegir entre dos tamaños diferentes con campos de luz de 50 mm × 50 mm y 100 mm × 100 mm.

    Características especiales

    • Apto para uso industrial y de poco mantenimiento
    • Fácil instalación e integración
    • Carcasa de alta calidad, con grado de protección IP54
    • Para la inspección de superficies impresas, sucias o perforadas con aguja
    • Materiales premium
    Iluminaciones coaxiales
  • Luces de punto

    Iluminación precisa y puntual

    Nuestras luces de punto son la elección correcta para iluminar áreas con precisión milimétrica. Contamos con soluciones de diferentes tamaños (M12, M18, M30) y versiones con luz roja o infrarroja. En cualquier caso, usted se beneficia de una instalación sencilla y de inspecciones menos frecuentes.

    Características especiales

    • Montaje sencillo y posicionamiento flexible
    • Carcasas de alta calidad, grado de protección IP67
    • Materiales premium
    Iluminaciones de punto
  • Láseres lineales

    Láseres lineales modulables

    Nuestros potentes láseres lineales se utilizan para la detección y medición de defectos, diámetros, bordes, imágenes, espacios, pasos o para el control de presencia. Los láseres lineales también se pueden utilizar en el procesamiento industrial de imágenes, así como para alinear y posicionar piezas de trabajo o accesorios.

    Los láseres lineales Balluff pueden activarse, enfocarse y modularse. Entre nuestras soluciones especialmente duraderas, puede elegir entre luz roja, azul y verde, así como varios tipos de proyección: línea, cuadrícula, matriz, punto y cruz.

    Características especiales

    • Robustos y compactos (diseño M18, M12)
    • Carcasas de alta calidad, grado de protección IP67
    • Montaje sencillo y posicionamiento flexible
    • Fácil instalación, láser clase 1M o 2M (no se requieren medidas de protección adicionales)
    • Materiales y módulos láser de alta calidad
    • Grandes rangos de inspección: hasta 2000 mm
    • Brillo y zoom ajustables
    Láseres de línea
  • Luces para máquinas

    Potentes, duraderas, universales

    Nuestras luces LED para máquinas de alta calidad serie BAE LX están diseñadas para brindar versatilidad. Son ideales no solo para máquinas sino también para equipos de lavado, mesas de trabajo, bancos de pruebas, estaciones de trabajo semiautomáticas y aplicaciones especiales en la industria automotriz. Su construcción compacta y robusta con clasificación de protección IP67 o IP69K garantiza un alto rendimiento y una vida útil particularmente larga. Cuentan con elementos de sujeción especiales y una conexión M12 de 4 pines que hacen que sean rápidas y fáciles de integrar en el diseño de los equipos. La nueva serie de luces para máquinas BAE LX está disponible en plástico o vidrio de borosilicato y en once longitudes, de 250 mm a 1200 mm. Las versiones de plástico (PMMA) tienen 20 mm de diámetro, mientras las de vidrio de borosilicato miden 45 mm de diámetro. Nuestros productos ofrecen una instalación sencilla, la mejor eficiencia energética posible y una atractiva relación precio-rendimiento.

    Características

    • A prueba de impactos y vibraciones, alta clasificación térmica y mecánica
    • Aptas para entornos rigurosos (clase de protección IP67/IP69K)
    • Fácil instalación con económica conexión enchufable M12 estándar
    • Área grande y homogénea y, para las versiones de luz difusa, iluminación completamente antideslumbramiento
    • Costos reducidos gracias a su bajo consumo de energía y a su tecnología LED de alta eficiencia
    • Diseño ligero y compacto que ocupa poco espacio, con Ø 20 mm o Ø 45 mm
    • 24 V CC en lugar de 230 V CA: Se elimina la conexión a tierra obligatoria y se mejora la seguridad industrial
    Luces para máquinas, LED, IP69K
    Luces para máquinas de Balluff

    Luces para máquinas en uso