Tecnología de montaje
Tecnología de montaje

Soluciones de montaje versátiles y flexibles

Balluff ofrece una amplia variedad de soportes y elementos de montaje para la protección de sensores, diseñados para disminuir los costos de instalación, prolongar la vida útil del sensor, reducir el tiempo de paro no planificado y aumentar el rendimiento y la utilidad generales de los sensores.

Los sensores, los bloques y los tags (etiquetas) se posicionan dentro de plantas, máquinas y sistemas transportadores, generalmente durante el proceso de configuración. Los sistemas de montaje, como soportes, pedestales y abrazaderas, brindan una asistencia valiosa.

Cuando se trabaja en distintos entornos, es importante adoptar un enfoque multi-ángulo para diseñar la aplicación. Cuando se trabaja con una instalación existente, es fundamental tener en cuenta todos los obstáculos antes de determinar una solución.

En los últimos 50 años, Balluff ha vendido sensores, bloques y tags para una variedad de entornos y aplicaciones. Contamos con soportes de montaje tubulares que se adaptan a sensores que van de los 3 a 36 mm de diámetros que se adaptan a la mayoría de aplicaciones, montajes, protección, cambios rápidos o flexibilidad. La conveniencia de tener elementos de montaje prediseñados permite al cliente instalar rápidamente el accesorio en la planta. Con esta variedad de opciones, cualquiera puede elegir fácilmente el mejor sistema de montaje para su aplicación.

Sistemas de montaje de Balluff

  • Prediseñados y convenientes
  • Se adaptan a los tamaños tubulares estándares y a los productos específicos de Balluff
  • Menos trabajo de diseño, mecanizado y compra de materiales para los clientes
  • Diferentes variantes según las aplicaciones (protección, estándar, metal/plástico...)

Familias de productos

  • Accesorio de montaje para sensores de proximidad con tope fijo

    Protección, posicionamiento y montaje fiables en una sola unidad

    Nuestros accesorios de montaje para sensores de proximidad con tope fijo ofrecen protección fiable, posicionamiento preciso y montaje, todo en uno. Se caracterizan por su instalación sencilla y diseño robusto. Usted puede elegir entre diferentes tamaños desde M5 hasta M30 y diferentes versiones, como acero y acero inoxidable.

    Características especiales

    • Económicos y fiable
    • Combinan montaje y protección
    • El sensores se puede reemplazar rápida y fácilmente, con topes fijos y sin reajustes necesarios
    • Versiones para montaje enrasado y no enrasado
    • También existen versiones sin herramientas
    Accesorio de montaje con tope fijo
  • Soportes universales

    Soportes universales precisos para cada aplicación

    Nuestros soportes universales se pueden combinar con el sistema de montaje BMS. Para ello, le ofrecemos una selección de modelos cilíndricos (M8 a M36) y cúbicos en diferentes tamaños, así como versiones de diversos materiales como acero inoxidable, acero galvanizado, aluminio anodizado o plástico resistente al desgaste y al aceite.

    Estos soportes universales de alta calidad han sido diseñados y probados para sensores Balluff. Se caracterizan por su precisión y larga vida útil.

    Características especiales

    • Instalación rápida y sencilla
    • Aplicación flexible y fácil de usar
    • Relación óptima de precio-rendimiento
    Soportes universales
  • Sistemas de montaje flexible

    Sistema de montaje configurable individualmente

    Nuestro sistema de montaje flexible es robusto, de aplicación universal y fácil de instalar. Consta de soporte básico, barras de montaje, conectores transversales y piezas de acoplamiento. Elija entre una amplia gama de soportes de sensores y reflectores para encontrar la solución adecuada para su aplicación.

    El sistema de montaje flexible está disponible en diferentes versiones: aluminio anodizado, zinc cromado, acero inoxidable o plástico de alta calidad.

    Características especiales

    • Duraderos y económicos
    • Instalación sencilla
    • Se pueden ensamblar y ajustar de manera individual
    • También disponible como juego y en estuche
    • Se puede montar sobre placas base y todos los perfiles estándar
    Sistemas de montaje flexible
  • Tuercas

    Para el montaje preciso y fijo de sensores

    Nuestras robustas tuercas, disponibles en latón niquelado, acero inoxidable o plástico, han demostrado desde hace mucho tiempo su eficacia como fijadores estándar para sensores. Son adecuadas para todos los diseños cilíndricos comunes, le brindan alta calidad al mejor precio y garantizan la integración fácil, precisa y segura de los sensores en su sistema.

    Características especiales

    • Opción de fijación estándar, económica y de alta calidad
    • Para sensores cilíndricos en tamaños M05, M08, M12, M18 y M30
    • De acero inoxidable, metal o plástico
    • También se pueden utilizar como pieza de repuesto
    Tuercas
  • Soportes para sensores de visión, SmartCameras y luces

    Soportes para instalar y posicionar fácilmente dispositivos de visión artificial

    Los sensores de visión Balluff, SmartCameras y luces están disponibles con soportes y sistemas de sujeción de alta calidad. Estos están diseñados y probados específicamente para su uso con nuestros dispositivos de visión artificial para que pueda posicionarlos perfectamente en su aplicación.

    Los soportes para sensores se pueden combinar con el sistema de montaje flexible BMS. Se distinguen por la construcción de precisión y una larga vida útil.

    Características

    • Diseñado y probado específicamente para sensores de visión Balluff, SmartCameras y luces
    • Se puede combinar con el sistema de montaje flexible BMS
    • Precisos y duraderos
    • Para un posicionamiento óptimo en aplicaciones de visión artificial
    Soportes para sensores de visión, SmartCameras y luces
  • Soportes para sistemas RFID

    Soportes personalizados para productos RFID Balluff

    Los sistemas RFID deben posicionarse perfectamente y sostenerse de forma segura. Esto es lo que garantizan los soportes de Balluff.

    Están probados y diseñados para sistemas y componentes RFID Balluff. Sus principales características son precisión, construcción robusta y larga vida útil.

    Estos soportes de alta calidad son fáciles de instalar. La variedad de componentes significa que puede integrarlos perfectamente en su sistema.

    Características

    • Instalación simple y constitución robusta
    • Varias versiones
    • Precisos, duraderos y resistentes
    • Diseñados y probados para sistemas y componentes RFID Balluff
    Soportes para sistemas RFID
  • Soportes para interfaces hombre-máquina

    Soportes de interfaz hombre-máquina, compatibles con el sistema de montaje flexible BMS

    Los soportes Balluff sostienen nuestras torretas SmartLight, los indicadores SmartLight y las pantallas de forma segura y le permiten colocarlos de manera exacta. Su instalación es rápida y sencilla.

    Estos soportes de alta calidad son robustos y están diseñados y probados para dispositivos Balluff. Los soportes para las interfaces hombre-máquina son compatibles con el sistema de montaje flexible BMS de Balluff.

    Características

    • Posicionamiento flexible y facilidad de montaje en un accesorio
    • Instalación simple y constitución robusta
    • Se puede combinar con el sistema de montaje flexible BMS
    • Se puede integrar en la máquina y en las líneas deproducción
    • Soportes compactos de alta calidad diseñados para dispositivos Balluff
    Soportes para interfaces hombre-máquina
  • Soportes para sensores y dispositivos de seguridad

    Secure installation, essential for machine safety

    Nuestros sujetadores para sensores y dispositivos de seguridad ofrecen montaje y posicionamiento en una sola pieza. Ofrecen una instalación fácil y se ajustan con exactitud. Esto los hace compatibles con una amplia gama de requisitos y condiciones.

    Los soportes de seguridad Balluff están diseñados y probados para nuestros sensores. Están desarrollados para ser especialmente resistentes y duraderos.

    Características

    • Posicionamiento preciso y fácil montaje en un accesorio
    • Instalación simple y constitución robusta.
    • Diseñados y probados para soluciones Balluff
    • Precisos y duraderos

    Soportes para la seguridad
  • Soportes para sensores de monitoreo de condición

    Gran flexibilidad: posiciona sensores de manera simple y precisa

    Los soportes magnéticos para nuestros sensores de monitoreo de estado los hacen fáciles de instalar, ofreciendo una gran flexibilidad para colocar los sensores con precisión. Los soportes son fáciles de instalar sin la necesidad de perforar agujeros o preparar la superficie de montaje de ninguna otra manera. Con estos soportes de alta calidad, puedes probar los sensores de monitoreo de condición Balluff en su aplicación.

    Características

    • Soportes compactos de alta calidad, diseñados para sensores de monitoreo de condición Balluff
    • Posicionamiento flexible y facilidad de montaje en un mismo accesorio
    • Imán para facilitar la instalación
    • No es necesaria la preparación mecánica de la superficie de montaje
    • Transferencia de calor óptima para la medición de temperatura
    Soportes para sensores de monitoreo de condición