Reflectores, fibras y óptica
Reflectores, fibras y óptica

Reflectores y cables de fibra óptica

Balluff ofrece una gran variedad de accesorios de alta calidad para los sensores fotoeléctricos. Estos accesorios brindarán los máximos alcances y el mayor rendimiento para el sensor fotoeléctrico de Balluff apropiado.

Balluff ofrece una cantidad de opciones cuando se trata de soluciones de fibra óptica, ya sea que la aplicación requiera cables de fibra óptica estándar de plástico o cables de vidrio robustos y resistentes.

Balluff ofrece una amplia gama de reflectores prismáticos y cinta reflectante. Estos reflectores cuentan con clasificaciones de eficiencia para brindar el máximo alcance de detección.

Beneficios

  • Alta calidad
  • Ensamble sencillo
  • Compatibilidad

Familia de productos

  • Reflectores y láminas reflectivas

    Reflectores precisos y robustos

    Nuestros reflectores son la elección correcta para cualquier entorno. Elija entre reflectores redondos, cuadrados y láminas reflectivas, que son resistentes al calor y a los productos químicos. Son adecuados para aplicaciones de luz roja, blanca, infrarroja y láser.

    Los reflectores y láminas reflectivas Balluff en conjunto con nuestros sensores fotoeléctricos funcionan de manera óptima. Para un ajuste personalizado en su aplicación, elija entre diferentes tamaños y opciones de montaje.

    Características especiales

    • Precisos y robustos
    • Sujeción sencilla con adhesivos o tornillos
    • Diferentes presentaciones
    • Materiales premium
    • Características ópticas homogéneas
    Reflectores y láminas reflectoras
  • Componentes ópticos: filtros, diafragmas, lentes, deflectores

    Componentes ópticos para sensores y cables Balluff

    Nuestros diafragmas, lentes y deflectores son adecuados para diferentes sensores y aplicaciones ópticas y ultrasónicas. Los elementos ópticos compactos y robustos se caracterizan por sus opciones sencillas de instalación.

    Simplemente elija entre diferentes tamaños y diseños como plástico, aluminio y acero inoxidable.

    Características especiales

    • Diseñados y probados para sensores y cables Balluff
    • Diferentes longitudes y diámetros con diferentes enfoques
    • Propiedades ópticas precisas y homogéneas
    • Materiales de alta calidad y procesamiento preciso
  • Fibras de plástico

    Fibras ópticas de plástico para aplicaciones ópticas

    Nuestras soluciones compactas, altamente flexibles y robustas de fibra de plástico se caracterizan por su precisión y velocidad. Están disponibles en versiones de conmutación y through-beam. Puede elegir entre diferentes piezas finales (M2, M3, M4, M5, M6, cuadradas de 5 mm × 4 mm hasta 23 mm × 55 mm, etc.), con emisión de luz recta o en ángulo y cabezal óptico flexible.

    Las fibras de plástico son resistentes a la temperatura y productos químicos. Además, son fáciles de instalar, incluso en lugares ajustados o con espacios limitados.

    Características especiales

    • Diseñadas y probadas para conductores de fibra óptica Balluff BFB 6K, 18KF, 73K y 75K.
    • Diferentes longitudes y diámetros
    • Resistentes al aplastamiento y al aceite
    • Gran exceso de ganancia
    • Mecanizado preciso y propiedades ópticas homogéneas
    • Con disposición de fibra coaxial opcional
    • Es posible fabricar fibra óptica plástica a la medida según las especificaciones del cliente
    Fibras de plástico
  • Fibras de vidrio

    Fibras ópticas de vidrio para aplicaciones ópticas

    Nuestras soluciones compactas, flexibles y robustas de fibra de vidrio se caracterizan por su precisión y velocidad. Están disponibles en versiones de conmutación y through-beam. Puede elegir entre diferentes piezas finales con diámetros que van desde 2 a 8 mm, así como entre diseños rectos o en ángulo.

    Las fibras de vidrio son resistentes a temperatura de hasta 250° C y a químicos. Además, son fáciles de instalar, incluso en lugares ajustados o con espacios limitados.

    Características especiales

    • Diseñadas y probadas para Balluff BFB M18M y BOS 30M
    • Carcasas de distintos materiales como poliuretano, tubos de metal corrugado y silicón.
    • Diferentes longitudes y diámetros
    • Resistentes al aplastamiento y al aceite
    • Gran exceso de ganancia
    • Materiales de alta calidad y mecanizado preciso
    • Propiedades ópticas homogéneas
    Fibras de vidrio