Protección mecánica
Protección mecánica

Extender la vida útil del producto en condiciones industriales hostiles

Los elementos de protección de Balluff se adaptan a una gran variedad de aplicaciones, impactos, limpieza o desechos. El fin de estos accesorios es extender la vida útil de los productos de automatización en condiciones industriales hostiles que involucren ataque químicos, acumulación de desechos, golpes/vibraciones/impactos y altas temperaturas.

Cuando se trabaja en distintos entornos, es importante usar un enfoque multi-angular para diseñar la aplicación. En instalaciones existentes, es esencial considerar todos los motivos de las fallas antes de determinar una solución.

Cuando quiera determinar cuánta protección se necesita, también deberá tener en cuenta las siguientes preguntas típicas: ¿A qué se está exponiendo la instalación actual y por qué falla?

Otras preguntas frecuentes que deben tenerse en cuenta:

  • ¿Cuánto espacio disponible tengo?
  • ¿Se produce algún daño por contacto físico?
  • ¿Puedo cambiar las herramientas de algún modo?

Balluff ofrece una de las variedades más amplias de accesorios diseñados específicamente para entornos hostiles.

Familias de productos

  • Soluciones de sonda de émbolo

    Montaje robusto para una máxima flexibilidad de aplicación

    Nuestras soluciones de sonda de émbolo tienen un tope fijo y un diseño robusto para entornos hostiles. Son ideales para su instalación en dispositivos de soldadura, aplicaciones de estampado y aplicaciones con expulsión monitoreada de herramientas. El set completo consiste en sensor, carcasa y muelles. Además, puede elegir entre diferentes tipos de cilindros, tales como redondos, planos, cincelados y M6, así como tres tensiones de resorte (baja, media y alta). En cualquier caso, la carcasa de dos piezas simplifica el mantenimiento.

    Características especiales

    • Fiables y duraderas incluso en ambientes sucios
    • El sensor puede sustituirse fácilmente para su limpieza y mantenimiento
    • Punto de conmutación preciso
    • Gran versatilidad gracias a sus diferentes tamaños y formas
    • Accesorios disponibles para la versión roscada: Accesorios planos, M4, M6, M8, M10
    Soluciones de sonda Plunger
  • Protección contra sabotaje

    Seguridad contra pérdidas de producción no deseadas

    Nuestras cubiertas protectoras, compactas y robustas, brindan una protección fiable contra desajustes y sabotajes. Diseñados específicamente para los productos y soluciones Balluff, simplifican la instalación y el montaje en conectores M8/M12, bloques de bus de campo y sensores de visión. Las protecciones contra sabotaje están disponible en plástico o aluminio de alta calidad.

    Características especiales

    • Soluciones industriales estándar para la protección contra desajustes y sabotajes
    • Integración sencilla y económica en cualquier sistema
    • Elaboradas con materiales de alta calidad y con la opción de personalización
    Protección contra sabotaje
  • Carcasa protectora

    Un elemento seguro en todos los sentidos

    Quien utilice sensores y dispositivos Balluff en un entorno muy hostil, no debe prescindir de nuestras carcasas protectoras. Son resistentes a altas temperaturas, a productos químicos, a influencias mecánicas e incluso se pueden utilizar en áreas de soldadura. Están elaboradas con materiales de alta calidad, ofrecen superficies resistentes y un vidrio protector con propiedades ópticas calificadas. El montaje es simple y las piezas de repuesto se suministran rápidamente.

    Características especiales

    • Robustas, gracias a los materiales de alta calidad, superficies y diseños resistentes
    • Integración económica y fiable en cualquier sistema
    • Resistentes a altas temperaturas, productos químicos e influencias mecánicas
    Carcasa protectora
    Carcasa protectora

  • Fundas protectoras y cubiertas de puerto

    Afronte altas temperaturas y productos químicos de manera fiable

    Nuestras fundas protectoras y cubiertas de puertos son fáciles de instalar y garantizan una protección fiable en entornos hostiles. Están disponibles para una amplia variedad de productos Balluff, como sensores M8 a M30. Están disponibles en versiones de metal y plástico (también disponibles con revestimiento de PTFE) y se distinguen por su alta resistencia a térmica y química. Algunas variantes son adecuadas inclusive para aplicaciones de soldadura y de la industria alimentaria.

    Características especiales

    • Robustas gracias a los materiales de fabricación y a que cuentan con grado de protección de hasta IP69K
    • Integración económica y compacta en cualquier sistema
    • Versiones de metal y plástico disponibles, también existen versiones con recubrimiento de PTFE
    Caperuzas protectoras y cubiertas de puerto
  • Tubos protectores para cables

    Protección personalizable para sus cables

    Nuestros protectores de cables de silicón son flexibles y robustos. Se caracterizan por su resistencia a químicos y por soportar temperaturas de hasta 250° C, por lo mismo, se consideran ideales para áreas de soldadura. Puede elegir entre nuestras distintas versiones como tubos de protección, carcasas protectoras y cintas protectoras en diámetros desde 7 mm hasta 50 mm.

    Características especiales

    • Duraderos y económicos
    • Instalación sencilla
    • Diferentes diámetros
    • Personalizables
    Tubos protectores para cables