Utilización fiable en entornos hostiles, con un nivel de diagnóstico único
Nuestros concentradores de señales E/S (entradas/salidas) IO-Link son ideales para entornos industriales hostiles gracias a su robusta carcasa. Los módulos E/S se basan en conectores M12 o M8 y tanto su instalación como su mantenimiento resulta sencillo y económico.
El monitoreo de un canal individual específico de puerto detecta cortocircuitos y sobrecargas, así como rupturas del cable en el puerto. Este nivel de diagnóstico selectivo es único entre los módulos E/S.
Nuestra versión BNI IOL-302 ofrece la más alta funcionalidad con la mejor flexibilidad pues combina dos módulos en uno. Con una corriente de carga de sensor máxima de 500mA, es ideal para operar sensores en válvulas hidráulicas con alto consumo de energía. Si se configura como una salida, puede disponer de hasta 2 A en el puerto.
Características especiales
- Instalación y mantenimiento simple y económico
- Detecta cortocircuitos y sobrecargas, así como rupturas en el cable del puerto
- Versión BNI IOL-302 para la máxima funcionalidad y la mejor flexibilidad