Conectar dispositivos Ethernet de forma fácil y eficiente
Con nuestros switches no configurables, los dispositivos Ethernet de 5 y 8 puertos pueden conectarse en estrella a un componente. Los switches no configurables cuentan con grado de protección IP67 e IP20 y admiten velocidades de transferencia de 10 y 100 Mbit/s. La velocidad de transferencia se establece automáticamente a través de la función de autonegociación.
Mediante su función de cruce automático, los módulos detectan independientemente el tipo de cable utilizado, con lo que se eliminan los errores de cableado.
Características especiales
- Grado de protección IP67 e IP20
- Velocidad de transferencia de 10 y 100 Mbit/s
- Velocidad de transferencia ajustable automáticamente mediante función de autonegociación
- Eliminación de los errores de cableado gracias a la función de cruce automático