Acopladores inductivos
Acopladores inductivos

Transmisión sin contacto de energía y datos

El cableado fijo en sensores y actuadores presenta inconvenientes. Como los cables y contactos en la automatización suelen estar sometidos a grandes esfuerzos, los cables se fatigan y pueden romperse y provocar el paro de la máquina.

Nuestros acopladores inductivos BIC transmiten datos y energía sin contacto a través de un espacio de aire. De este modo, se evita el desgaste mecánico. La disponibilidad del sistema es mayor, los tiempos de ciclo son más cortos y las secuencias son más flexibles. Las unidades se pueden desconectar rápidamente, son fáciles de manipular y no requieren mantenimiento, lo que le permite satisfacer nuevas demandas rápidamente.

Características

  • Sin desgaste mecánico
  • Mayor disponibilidad del sistema, tiempos de ciclo más cortos, secuencias más flexibles
  • Desconexión rápida, manipulación sencilla, sin mantenimiento

Familias de productos

  • Acopladores inductivos para la transmisión de señales IO-Link

    Intercambio de datos transparente y sin contacto entre el maestro y el dispositivo

    Los acopladores inductivos para la transmisión de señal IO-Link sirve para la transmisión de energía y datos sin contacto a través de un espacio de aire. Esto hace que los plug-ins no sean necesarios y, al utilizar nuestro sistema de acoplamiento bidireccional con IO-Link, es posible el intercambio de datos en ambas direcciones.

    La transmisión de señal sin contacto mediante el estándar IO-Link está estructurada de forma transparente: el sistema funciona de forma "invisible" y no tiene que configurarse. Puede integrarlo fácilmente entre Maestro IO-Link y el Dispositivo IO-Link y establecer una comunicación inmediata.

    El sistema tiene una interfaz IO-Link completa, independientemente de la versión de IO-Link. Los eventos, los parámetros y los datos de proceso se intercambian directamente entre el maestro y el dispositivo.

    Características especiales

    • Control simultáneo de actuadores y recopilación de señales de sensores
    • La alimentación AUX para actuadores se puede encender y apagar
    • La configuración no es necesaria (Instalación simple mediante Plug-and-Work)
    • IO-Link funciona a través del dispositivo Longitud de datos de proceso flexible
    Transmisión de la señal con IO-Link
  • Acopladores inductivos para la transmisión de señales

    Transmisión de señales de forma fiable en ambas direcciones

    Nuestros acopladores inductivos para la transmisión de señales están diseñados para hasta ocho señales de sensor y ocho señales de control de actuador.

    El sistema es bidireccional y transmite señales en ambas direcciones. Su unidad remota puede efectuar activaciones individual y operar unidades de bloqueo. Desde la base, se pueden transmitir hasta ocho señales, con lo que se pueden controlar cuatro canales independientes unos de otros.

    Características especiales

    • Permiten transmitir señales en ambas direcciones
    • La unidad remota puede efectuar activaciones individuales y operar unidades de bloqueo
    • Transmiten hasta ocho señales
    • Permiten controlar cuatro canales independientes
    Transmisión de señal en paralelo
  • Acopladores inductivos para el suministro de corriente

    La ransmisión de energía sin contacto garantiza un cambio de formato rápido

    Los cambio de formato rápido garantizan una alta productividad. Sin embargo, a veces estos cambios se ralentizan considerablemente debido a los conectores, por ejemplo, al cambiar de pinzas de sujeción en robots.

    Nuestros acopladores inductivos para fuente de alimentación transmiten energía sin contacto a través de un espacio de aire. Esto hace que los conectores mecánicos no sean necesarios. Las ventajas: Sin desgaste, cambio rápido de herramienta y gran flexibilidad.

    Características especiales

    • Sin desgaste: transmisión de energía sin contacto mediante un espacio de aire
    • Cambio rápido de herramientas
    • Gran flexibilidad
    Fuente de alimentación mediante acoplador inductivo