Sensores capacitivos
Sensores capacitivos

Detección fiable de objetos y de nivel

Los sensores capacitivos de Balluff no solo son superiores en las aplicaciones de detección de objetos y de nivel, sino que también son sumamente especializados para una amplia gama de aplicaciones exigentes. Los sensores capacitivos cuentan con clasificaciones para altas temperaturas y presión, carcasas de acero inoxidable y PTFE para entornos rigurosos, amplio rango de voltajes de alimentación y factores de forma especialmente compactos.

Los sensores capacitivos de Balluff son Ideales para la detección de presencia de objetos no metálicos y de niveles de granulados, polvos, medios viscosos o líquidos, ya sean fluidos conductores a base de agua o no conductores, como el aceite.

Los sensores capacitivos estándares de la industria cuentan con carcasas tubulares M12 a M30. Sin embargo, la detección de piezas pequeñas o las instalaciones en espacios de montaje estrechos requieren factores de forma más pequeños; por lo tanto, Balluff desarrolló una línea de productos capacitivos que ofrece una gran selección de tamaños y factores de forma, que incluyen versiones en miniatura con amplificación remota.

Los sensores capacitivos de detección de objetos de Balluff emplean un campo eléctrico de línea recta optimizado para la detección de cuerpos sólidos (p. ej., obleas, tarjetas de circuitos impresos [Printed Circuit Board, PCB], cajas de cartón, pilas de papel, botellas, bloques de plástico y placas) y de nivel de líquido a través de paredes de recipientes no metálicos hechos de vidrio y plástico (grosor máx. 4 mm).

Los sensores capacitivos para la detección de nivel usan un campo esférico para detectar el producto, el material a granel o el líquido (p. ej., granulado plástico, azúcar, aceite, medios acuosos) en forma directa o a través de la pared de un recipiente.

La serie de sensores con tecnología capacitiva híbrida patentada de Balluff detecta medios conductores a base de agua a través de paredes gruesas de vidrio y plástico a la vez que compensa por la humedad, la espuma y la acumulación de material.

Beneficios

  • Sin contacto
  • Amplia gama de carcasas
  • Variedad de tecnologías de detección para las aplicaciones más exigentes
  • Versiones en miniatura para aplicaciones con espacio reducido

Familias de productos

  • Sensores capacitivos para la detección de objetos

    Resultados fiables incluso a larga distancia

    Nuestros sensores capacitivos detectan objetos incluso a larga distancia. Son adecuados para la detección sin contacto de cuerpos sólidos hechos de vidrio, madera, metal, plástico o materiales compuestos, así como líquidos y materiales a granel. Esto se logra a través de paredes de plástico o a través un empaque no metálico.

    Nuestros sensores capacitivos no se ven afectados por el color, el polvo y las superficies reflectivas, brillantes o transparentes.

    Los sensores capacitivos Balluff están disponibles en varios diseños con una amplia variedad de conectores y cables. Con salida de conmutación, analógica o con interfaz IO-Link. Además, también están disponibles versiones especialmente económicas.

    Características especiales

    • Sensores capacitivos en plástico y acero inoxidable para la detección de fluidos con baja constante dieléctrica a larga distancia.
    • En diseños compactos de Ø 6.5 mm y diseños planos, como diseños en disco, con distancias de conmutación de hasta 25 mm
    • Montaje enrasado y ajustable mediante potenciómetro o cable
    • Disponibles con interfaz IO-Link
    Sensores capacitivos para detección de objetos
    Sensores capacitivos para detección de objetos

  • Sensores capacitivos de nivel de llenado con medición sin contacto

    Detección sin contacto de líquidos o sólidos a granel

    ¿Desea detectar y monitorear niveles en contenedores, tuberías o tanques sin contacto a través de las paredes de contenedores no metálicos? Esto no es problema para nuestros sensores capacitivos de nivel de llenado con medición sin contacto. Estos dispositivos miden el nivel de llenado de líquidos y sólidos a granel proporcionando resultados fiables.

    Son adecuados para una gran variedad de aplicaciones, ya que están disponibles en una amplia gama de modelos. En diseño cilíndrico, cúbico o de disco, especialmente compactos y planos y en versiones resistentes a la presión, así como con una amplia variedad de conectores y cables.

    Especialmente interesante para usted como usuario: Equipados con nuestra tecnología patentada Smart Level, los sensores capacitivos de Balluff compensan la humedad, la espuma y la adhesión de cualquier tipo, incluso a través de paredes de vidrio y plástico de hasta 10 mm de grosor. Esto hace que los sensores sean ideales como sensores de nivel de llenado para medios conductivos ya que garantizan la alta fiabilidad de la aplicación.

    Características especiales

    • Para la detección de nivel de llenado de líquidos y sólidos a granel
    • Amplia gama de diseños y materiales de carcasa, así como versiones económicas
    • De fácil montaje y configuración, también mediante IO-Link
    • La tecnología patentada Smart Level compensa la adherencia, la humedad y la espuma aún a través de paredes de vidrio y plástico de hasta 10 mm de espesor
    Sensores capacitivos de nivel de llenado sin medición por contacto
    Sensores capacitivos de nivel de llenado sin medición por contacto

  • Sensores capacitivos de nivel de llenado con medición por contacto

    Diseñado para la detección de líquidos o sólidos por contacto

    ¿Desea detectar y monitorear niveles de llenado en contenedores, tuberías o tanques en contacto con el medio? Esto es tarea sencilla para nuestros sensores capacitivos de nivel de llenado con medición por contacto. Estos miden el nivel de llenado de granulados, polvos, medios viscosos o líquidos así como sólidos a granel. Son adecuados para una gran variedad de aplicaciones, ya que están disponibles en una amplia gama de modelos. En diseño cilíndrico y como sondas de inmersión, para montaje con orificio o brida y en versiones resistentes a la presión, así como con una amplia variedad de conectores y cables. Además, los diversos materiales de carcasa, como acero inoxidable, PTFE y PEEK, garantizan la mejor resistencia química posible.

    Especialmente interesante para usted como usuario: Equipados con nuestra tecnología patentada Smart Level, los sensores capacitivos de Balluff compensan la humedad, espuma y adhesión de cualquier tipo. Esto garantiza una alta fiabilidad de aplicación.

    Características especiales

    • Para la detección de nivel de gránulos de plástico, grano, forraje y pellets de madera, aceites, líquidos acuosos, ácidos, álcalis, polvos conductores, etc.
    • Amplia gama de diseños y materiales de carcasa, así como versiones económicas
    • De fácil montaje y configuración, también mediante IO-Link
    • Tecnología patentada Smart Level para la compensación de adherencia, espuma y humedad
    Sensores capacitivos de nivel de llenado con medición por contacto
    Sensores capacitivos de nivel de llenado con medición por contacto

  • Cabezales de sensores capacitivos para amplificadores de conmutación

    Pequeños, flexibles, robustos y con procesador remoto

    En cualquier entorno en el que un sensor con electrónicos integrados no esté trabajando de forma óptima, los cabezales de sensores capacitivos Balluff ofrecen la precisión necesaria para mantener su sistema en funcionamiento. Son adecuados para la detección de medios líquidos, pastosos y en polvo: en contacto directo o incluso a través de paredes de contenedores de vidrio y plástico de hasta 4 mm de grosor.

    Gracias a su diseño compacto, nuestras soluciones se pueden utilizar en espacios reducidos. Los componentes electrónicos están separados del cabezal del sensor.

    Elija entre versiones en carcasas de PTFE o acero inoxidable, para utilizarlos bajo temperaturas o presiones extremas. El amplificador también está disponible con salida de conmutación, analógica o una interfaz IO-Link. Por lo tanto, esto le permite resolver sus necesidades individuales de una manera aún más efectiva.

    Características especiales

    • Cabezales de sensores capacitivos fabricados en PTFE y con carcasas de acero inoxidable para temperaturas extremas, presiones altas y espacios reducidos.
    • Funcionamiento mediante un amplificador remoto, con la opción de señal de conmutación, analógica o interfaz IO-Link
    • Montaje rápido, sencillo y económico
    • Versiones especialmente resistentes y robustas disponibles
    Cabezales de sensores capacitivos para amplificador de conmutación
    Cabezales de sensores capacitivos para amplificador de conmutación

  • Amplificador de conmutación para cabezales de sensores capacitivos

    La configuración adecuada para cada aplicación

    Los amplificadores remotos de Balluff permiten configurar y evaluar fácilmente nuestros cabezales de sensores capacitivos. Para ello, están disponibles las unidades de evaluación compactas con señales de conmutación, valores analógicos o funcionalidad IO-Link para el montaje de perfil DIN.

    Ajustables más allá de los entornos críticos, las diferentes opciones de configuración ofrecen una amplia gama de funciones para casi todos los cabezales de sensores capacitivos Balluff.

    Características especiales

    • Para una fácil configuración y evaluación de casi todos los cabezales de sensores capacitivos Balluff
    • Con una unidad de evaluación cómoda o IO-Link para montaje sobre riel DIN
    • Posibilidad de ajuste superior a las condiciones ambientales críticas
    • Modelos compactos y varios modos de funcionamiento
    Amplificador de conmutación para cabezales de sensores capacitivos
    Amplificador de conmutación para cabezales de sensores capacitivos

  • Sensores capacitivos con propiedades especiales

    Resistentes a presión y temperatura incluso en ambientes exigentes

    En Balluff, sus necesidades determinan la oferta de productos. Por lo tanto, nuestra cartera también incluye sensores capacitivos especialmente diseñados para los requerimientos técnicos exigentes como presión o temperaturas altas. Como variantes autoadhesivas, se adaptan de forma especialmente sencilla y flexible a la superficie a la que se fijarán. Gracias a los materiales de las carcasas como acero inoxidable, plástico o PTFE, son ideales para ser utilizados en entornos difíciles. Además, cuentan con una amplia gama de voltajes operativos y están disponibles en configuraciones particularmente pequeñas.

    Para temperaturas extremadamente altas o donde el espacio es limitado, ofrecemos incluso cabezales de sensores con electrónicos remotos. Gracias a esto, se facilita su instalación y ajuste incluso en lugares de difícil acceso. Como sus amplificadores están disponibles con salida de conmutación o analógica, o con interfaz IO-Link, los sensores pueden utilizarse en una amplia gama de aplicaciones. Dependiendo de la salida que seleccione, puede utilizarla, por ejemplo, para registrar un nivel límite o configurar una detección continua de nivel de llenado.

    Características especiales

    • Sensores capacitivos con carcasa de acero inoxidable, plástico o PTFE Resistentes a temperaturas de hasta 250°C, resistentes a presiones de hasta 6 bar a 180°C y también resistentes a presiones de hasta 150 bar
    • Cabezales de sensor para uso con amplificador separado, compatible con IO-Link
    • Variantes autoadhesivas para un montaje fácil y flexible
    Sensores capacitivos con propiedades especiales
    Sensores capacitivos con propiedades especiales