Sensores de Monitoreo de Condición
Sensores de Monitoreo de Condición

Monitoreo continuo de la condición en posiciones críticas

Los paros y fallas no programados en el proceso de producción se pueden evitar utilizando los sensores multifunción de monitoreo de condición BCM. Estos sensores inteligentes proporcionan información sobre el estado que se puede utilizar para automatizar las inspecciones manuales. Estos datos de condición también son un componente importante del IIoT para implementar una fabricación inteligente y flexible.

Los sensores de monitoreo de condición Balluff detectan variables físicas como vibración, temperatura, humedad relativa y presión barométrica, las procesan y proveen los datos deseados a un servidos a través de IO-Link. Además, estos sensores pueden detectar y comunicar su propia condición. Esto significa que siempre conoce su temperatura, cantidad de horas de operación y ciclos de arranque.

El protocolo estandarizado IO-Link te permite parametrizar fácilmente los sensores y hacer coincidir el procesamiento en el sensor con tu específica aplicación. La estructura de datos de proceso permite configurar libremente y transmitir cíclicamente hasta cinco puntos de datos medidos o procesados. Las consultas acíclicas para variables de procesamiento estadístico adicionales también son posibles.

También puedes usar el monitoreo automatizado de las variables de medición o procesamiento para definir valores límite para pre-alarmas y alarmas principales, de modo que el sensor genere mensajes de advertencia cuando ocurran ciertos eventos.

Los sensores de monitoreo de condición Balluff hace una contribución esencial para la operación eficiente y sin fallas del equipo y aumentan significativamente la eficiencia del sistema en general.

Beneficios clave

  • Mediciones múltiples en un dispositivo: vibración, temperatura, humedad relativa y presión barométrica.
  • Circuito de procesamiento integrado con procesamiento de datos configurable.
  • Eventos configurables e indicaciones de estado.
  • Rápido y fácil de conectar, incorpore usando IO-Link.
  • Factor de forma compacta.