Alta precisión de 360° para evitar cualquier problema
Los sensores de inclinación BSI con un eje de medición le ofrecen mediciones en un eje a 360°. De este modo, puede controlar de forma fiable los movimientos de rotación y hace posible dar un seguimiento continuo. Esto hace que estos sensores sean perfectos para un control óptimo del proceso.
Los modelos con 1 eje están disponibles con dos principios de medición diferentes: Sensores de inclinación basados en fluidos, para cuando se necesita una precisión alta en todo el rango de medición y resistencia a la temperatura. Sensores de inclinación basados en MEMS (Sistemas Micromecánicos) para aplicaciones que requieren mayor flexibilidad.
Características especiales
Basados en fluidos
- Modbus e interfaces de 4...20 mA disponibles
- Elevada repetibilidad y precisión
- Desviación térmica extremadamente reducida
- Carcasas de metal robustas y compactas
- Montaje sencillo, con cuatro orificios de sujeción en la carcasa
Basados en MEMS
- Homologaciones UL y CE
- Interfaces: 4…20 mA, 0…10 V
- Amplia selección de diferentes rangos de medición
- Montaje flexible gracias a la función de centrado (calibración)
- Dos versiones para diferentes requisitos
- Ocupa poco espacio gracias a su diseño compacto