Sensores inductivos
Sensores inductivos

Máxima calidad y precisión para la automatización

La automatización es difícilmente concebible sin sensores inductivos. Donde quiera que se utilice la automatización, se requiere la detección de posición sin contacto de objetos metálicos, resistencia al desgaste y fiabilidad. Ya sea en la fabricación de maquinaria, en la producción electrónica o en la industria automovilística, alimentaria o del plástico.

Balluff ofrece una amplia gama de sensores inductivos en diferentes diseños para casi todas las aplicaciones: desde sensores estándar hasta sensores con distancia de conmutación aumentada, sensores higiénicos, de alta presión y Ex, sensores factor 1 o totalmente metálicos. Estos últimos incluso tienen un recubrimiento adicional de cerámica o PTFE, de modo que las salpicaduras de soldadura, por ejemplo, no pueden adherirse. También encontrará en nuestro catálogo las versiones totalmente metálicas factor 1.

 

Con la ayuda de los sensores inductivos de Balluff puede supervisar, controlar y automatizar procesos y estados. Y todo ello con la máxima calidad, incluso en ambientes extremos.

Los sensores inductivos de proximidad tienen,entre otras, las siguientes ventajas:

  • Ignoran el agua, el aceite, la suciedad y las partículas no metálicas
  • Son insensibles al color o al acabado de la superficie del objetivo
  • Resistentes a la suciedad
  • Protegidos contra cortocircuitos
  • Soportan entornos de alto impacto y vibración

Familias de productos

  • Sensores inductivos estándar con tipos preferentes

    Soluciones probadas a nivel mundial para el control, posicionamiento y monitoreo

    Nuestros sensores inductivos estándar BES, con modelos preferentes para la detección de objetos en el sector metalúrgico, son robustos y fiables. Gracias a nuestra amplia gama con más de 500 modelos, contamos con el sensor inductivo adecuado para cada aplicación.

    Esta tecnología utilizada en todo el mundo ofrece una excelente relación calidad-precio y se suministra en un corto plazo de tiempo, incluso en grandes cantidades.

    Características especiales

    • Sensores cilíndricos en Ø 6.5 mm, M8, M12, M18, M30 y diseño rectangular de 40 x 40 mm
    • Versiones enrasadas y no enrasadas
    • Versiones enrasadas con alcance de hasta 15 mm
    • Versiones no enrasadas con alcance de hasta 30 mm
    • Conexión por enchufe o cable
    Sensores inductivos estándar con tipos preferentes
    Sensores inductivos estándar con tipos preferentes

  • Sensores inductivos de 2 hilos

    Aplicables universalmente con una amplia variedad de diseños

    Con los sensores inductivos de 2 cables de Balluff, puede reducir el número de modelos en su aplicación de manera específica. Esto le ahorra espacio de almacenamiento y costos sin perder funcionalidad. Nuestra tecnología estándar de 2 hilos con un rango de medición de 0 a 50 mm incluye sensores en M8 y hasta M30 así como sensores rectangulares. Además, son adecuados para la mayoría de los sistemas de control PNP o NPN. Nuestros sensores inductivos de 2 hilos también están disponibles con una mayor distancia de conmutación.

    Características especiales

    • Sensores para fuentes de alimentación DC, AC y AC/DC
    • en diseños cilíndricos, cúbicos, rasantes y no rasantes
    • con diferentes cables y enchufes
    Sensores inductivos de 2 hilos
    Sensores inductivos de 2 hilos

  • Sensores inductivos resistentes a altas presiones

    Perfecto para aplicaciones en cilindros y válvulas hidráulicas

    Nuestros sensores inductivos BHS resistentes a altas presiones soportan presiones de hasta 500 bar. Por lo tanto, son sumamente adecuados para controlar posiciones en su sistema hidráulico, p. ej. para controlar la posición final en cilindros hidráulicos o la posición de válvulas. Su durabilidad se debe a los materiales de la carcasa resistentes a los medios y a un proceso de sellado especial. Para sus aplicaciones individuales, ofrecemos diferentes diseños, así como una amplia gama de productos con diferentes diámetros de carcasa y tamaños de rosca.

    Características especiales

    • Resistentes a presiones de hasta 500 bar
    • Resistente a temperaturas de hasta 120 °C
    • Adecuados para su uso en entornos protegidos contra explosiones
    • Tamaño desde M5 hasta M18
    • Diseños cortos y largos
    • Con y sin tope fijo
    Sensores inductivos resistentes a altas presiones
    Sensores inductivos resistentes a altas presiones

    En la amplia gama de aplicaciones hidráulicas, los interruptores de proximidad resistentes a presiones altas están expuestos a fluidos agresivos e influjos ambientales rudos.

  • Sensores inductivos conforme a las normas de higiene

    Larga vida útil incluso en condiciones ambientales adversas

    Nuestros sensores inductivos higiénicos BES son extremadamente resistentes a medios abrasivos y agresivos: Su etiquetado es resistente a la abrasión y a los productos químicos. Las luces indicadoras están protegidas contra daños y el diseño de la carcasa está optimizado para una limpieza segura, de modo que el producto no se contamine. Existen versiones hechas totalmente de PTFE para su uso en entornos extremadamente agresivos.

    Características especiales

    • Acero inoxidable especial, por ejemplo 1.4404, 1.4571
    • Alta resistencia a químicos
    • Alto grado de protección, desde IP67 hasta IP69K
    • Rango de temperatura extendido disponible
    • Certificaciones (Ecolab, FDA) disponibles
    • Limpieza segura (CIP)
    • Diferentes diseños y tamaños
    Sensores inductivos conforme a las normas de higiene
  • Sensores inductivos de factor 1

    Más flexibilidad para su producción

    Los sensores inductivos de Factor 1 BES de Balluff se pueden utilizar siempre que sea necesario detectar de forma uniforme una amplia variedad de metales, con gran precisión. Nuestros versátiles modelos para todos los metales detectan fiablemente metales ferrosos y no ferrosos, acero, latón, aluminio, etc. sin factor de reducción por distancia de conmutación. Además, son resistentes a campos magnéticos y por ende también se pueden utilizar en áreas con campos electromagnéticos fuertes, por ejemplo, en sistemas de soldadura. Para ello, también ofrecemos modelos con recubrimientos de PTFE contra salpicaduras de soldadura.

    Características especiales

    • Grandes distancias de detección sin factor de reducción para todos los metales
    • Resistentes a campos magnéticos
    • Es posible instalarlos en diferentes tipos de metal
    • Alta precisión y flexibilidad de uso
    • Diferentes diseños y tamaños
    Sensores de factor 1 inductivos
    Sensores de factor 1 inductivos

    Los sensores Factor 1 detectan objetos de acero, aluminio o latón con una distancia de conmutación idéntica (sin factor de reducción).

  • Sensores inductivos completamente metálicos

    Extremadamente robusto para su uso en entornos agresivos

    Los sensores inductivos completamente metálicos, de alta resistencia BES de Balluff han sido especialmente diseñados para aplicaciones en entornos muy hostiles. La carcasa y el frontal del sensor están fabricados en acero inoxidable. La superficie activa es robusta y resistente a los golpes, así como a las cargas mecánicas y los medios abrasivos. Para aplicaciones de soldadura, también están disponibles variantes con PTFE y recubrimiento de cerámica contra salpicaduras de soldadura. Debido a la máxima durabilidad de nuestros sensores, usted puede reducir sus costos de mantenimiento, y así aumentar la disponibilidad de su sistema.

    Características especiales

    • Extremadamente robustos
    • Amplia distancia de operación
    • Sensores de Factor 1 y sensores selectivos (ferroso/no ferroso)
    • Resistentes a medios abrasivos y a agentes de limpieza
    • Diferentes diseños y tamaños
    Sensores inductivos para metal macizo
    Sensores inductivos para metal macizo

    Los sensores inductivos para metal macizo con comportamiento selectivo ignoran metales ferrosos o no ferrosos, dependiendo del modelo.

  • Sensores inductivos resistentes a campos magnéticos

    Resistentes s campos magnéticos, a la soldadura y flexible en ambientes hostiles

    Nuestros sensores inductivos BES, resistentes a campos magnéticos son ideales para su uso en áreas con campos electromagnéticos fuertes, p. ej. en aplicaciones de soldadura y plantas de endurecimiento por inducción. Son insensibles a los campos magnéticos que se generan con las corrientes de soldadura de hasta 25 kA. Con su recubrimiento cerámico adicional, ofrecen una excelente resistencia a las salpicaduras de metal, escoria y residuos de combustión. Además, su precisión es máxima en cualquiera de sus aplicaciones. Su extrema robustez reduce los costos de mantenimiento y, por lo tanto, aumenta la disponibilidad del sistema.

    Características especiales

    • Extremadamente robustos
    • Resistentes a campos magnéticos
    • Resistentes a salpicaduras de soldadura
    • Resistente a medios abrasivos y a agentes de limpieza
    • Diferentes diseños y tamaños
    Sensores inductivos resistentes a campos magnéticos
    Sensores inductivos resistentes a campos magnéticos

    Los sensores inductivos resistentes a campos magnéticos son resistentes a campos magnéticos originados en corrientes de soldadura eléctricas de hasta 25 kA (a una distancia de unos 5 cm del conductor que transporta la corriente).

  • Sensores inductivos a prueba de soldadura

    Sin problemas con altas temperaturas y campos magnéticos

    Aumente la disponibilidad del sistema y reduzca los costos de mantenimiento y almacenamiento al mismo tiempo. Los sensores inductivos a prueba de soldadura de Balluff, detectan objetos metálicos como acero, aluminio o latón con la misma distancia de conmutación. Con su recubrimiento cerámico, son resistentes a las salpicaduras de metal, escorias y residuos de combustión y a los campos magnéticos generados por corrientes de soldadura electica de hasta 25 kA. Ni los medios abrasivos ni los productos de limpieza pueden dañarlos. Perfectos para su uso en aplicaciones de soldadura, endurecimiento por inducción y entornos industriales igualmente hostiles.

    Características especiales

    • Detectan objetos metálicos sin factor de reducción
    • Extremadamente robustos, resistentes a campos magnéticos y resistentes a salpicaduras de soldaduras
    • Resistentes a medios abrasivos y a agentes de limpieza
    • Diferentes diseños y tamaños
    Sensores inductivos a prueba de soldadura
    Sensores inductivos a prueba de soldadura

  • Sensores inductivos para zonas con peligro de explosión

    Máxima fiabilidad incluso en zonas peligrosas

    Los sensores inductivos sin desgaste BES de Balluff para ambientes potencialmente explosivos se pueden instalar en diferentes zonas peligrosas: Primero, en zonas en las que rara vez se produce una atmósfera explosiva (categoría 3G/3D). Y en segundo lugar, en instalaciones o espacios potencialmente explosivos de Zona 1 (Categoría 2G / 1D), en conexión con transformadores y barreras compatibles con NAMUR. Para un uso flexible, ofrecemos una amplia gama de carcasas de sensores comunes y tamaños de tuercas. Nuestros sensores están disponibles con cables rígidos o conectores enchufables.

    Características especiales

    • Adecuados para zonas 2G/1D y 3G/3D
    • Resistentes a presiones de hasta 500 bar
    • Resistentes a temperaturas de hasta 120 °C
    • Compatibles con amplificadores NAMUR
    • Sin desgaste, ya que son libres de contacto
    • Inmunes a la contaminación
    • Resistentes a cortocircuito
    • Resistente a diferentes medios
    Sensores inductivos para zonas con peligro de explosión
    Sensores inductivos para zonas con peligro de explosión

    Balluff ofrece encóders sin contacto y sensores en diferentes versiones para las distintas zonas de peligro.

  • Sensores inductivos NAMUR

    Para la detección de estados en áreas delicadas

    Los sensores inductivos y amplificadores de conmutación NAMUR permiten un control de estado sencillo y sin contacto en zonas delicadas. Los sensores se colocan dentro del área de trabajo y el amplificador de conmutación se coloca en el exterior. Esto ayuda a la estabilidad del proceso.

    Además de las versiones estándar, también ofrecemos versiones resistentes a altas presiones para monitorear las posiciones finales en cilindros hidráulicos o para monitorear las posiciones de las válvulas. Existen versiones a prueba de explosiones para sistemas potencialmente explosivos en las Zonas 1 y 2, así como versiones probadas para aplicaciones en la industria de los semiconductores.

    Características especiales

    • Apoyo a la estabilidad del proceso
    • También disponibles para cilindros hidráulicos y zonas con peligro de explosión
    • Fallas detectables
    Sensores inductivos Namur
  • Sensores inductivos anulares y de manguera

    Ideal para la detección de piezas pequeñas

    Nuestros sensores inductivos anulares y de manguera funcionan de forma sumamente fiable y están diseñados para la detección de piezas pequeñas con una alta velocidad de hasta 20 m/s. Gracias a la extensión integrada de impulsos de hasta 150 ms, las señales de conmutación son detectadas de forma segura por los controles. Como usuario, también se beneficia del sencillo procedimiento de instalación. Los sensores pueden montarse universalmente, alinearse y apilarse a una distancia mayor a 20 mm.

    Características especiales

    • Principio de sensor fiable para altas velocidades de objetos
    • Sensores inductivos anulares universalmente montables gracias a sus diferentes tamaños
    • Los sensores inductivos de manguera pueden ser instalados fácilmente en la manguera de alimentación.
    • Apilables a una distancia de más de 20 mm
    Sensores inductivos anulares y de manguera
  • Sensores inductivos de distancia

    Medición fiable de posiciones, distancias y diferenciación de materiales

    Nuestros sensores inductivos de distancia BAW miden diferentes posiciones y distancias y también pueden distinguir entre diferentes variedades de materiales. Trabajan sin contacto, por lo que no sufren desgaste y tienen una larga vida útil.

    Su función de aprendizaje tiene un rango de linealidad ajustable, lo que permite una puesta en marcha rápida durante la instalación inicial y garantiza tiempos de paro cortos al reemplazar los sensores.

    Debido a la variedad de modelos disponibles, los sensores inductivos de distancia se pueden integrar fácilmente en cualquier aplicación. Las áreas de aplicación importantes incluyen el monitoreo de movimientos en mecanismos de unión, prensado y sujeción de equipo para ingeniería mecánica o la detección de desequilibrios y expansiones del ejes.

    Los sensores inductivos de distancia suministran una tensión analógica absoluta, corriente o señal IO-Link.

    Características especiales

    • Compactos, robustos y fiables
    • Sin desgaste, ya que son libres de contacto
    • Principio de medición absoluta
    • Rango de medición de 0.2 a 50 mm, también con función de enseñanza
    • Tiempo de respuesta corto, alta exactitud de repetición y linealidad
    • Gran rango de temperatura, baja fluctuación de temperatura
    • Aplicación sencilla mediante interfaces analógicas y IO-Link
    Sensores de distancia inductivos
  • Sistemas inductivos de medición de posición

    Integración perfecta incluso en espacios reducidos

    Los sistemas inductivos de medición de posición BIP están a la altura incluso en condiciones de instalación ajustadas: Perfectamente integrable, mide la posición de los objetos metálicos con la máxima precisión sin contacto y, por lo tanto, sin desgaste. Registran de forma fiable las trayectorias de medición lineales mediante un objetivo sencillo. Un componente simple de la máquina, como un disco giratorio, también puede funcionar como un objetivo. Los valores medidos se transmiten a través de IO-Link o como analógicos, según la versión.

    El campo de aplicación principal de los sensores es el monitoreo de husillos de accionamiento y dispositivos de sujeción. Los sistemas inductivos de medición de posición garantizan un proceso de sujeción sin errores. Además, el sistema de posicionamiento también se puede utilizar en la ingeniería mecánica para muchas otras aplicaciones con movimientos lineales, p. ej. para medir la profundidad del prensado, las posiciones de pinzas, las posiciones de rodillos, las posiciones de válvulas, etc. La alta repetibilidad garantiza una calidad de proceso óptima.

    Características especiales

    • Ajustables en rangos de medición desde 0 hasta 133 mm
    • No es necesario ningún ajuste mecánico
    • Sin desgaste, ya que son libres de contacto
    • Alta exactitud de repetición y posicionamiento preciso
    • Interfaces analógicas y digitales
    Sistema inductivo de medición de posición BIP