Encoders magnéticos
Encoders magnéticos

Establecen un nuevo estándar de precisión para los encoders magnéticos

El proceso de magnetización exclusivo de Balluff que aporta un nuevo nivel de exactitud a los encoders magnéticos. Los polos magnéticos más fuertes y claramente definidos producidos con la tecnología Permagnet® de Balluff ofrecen una mayor exactitud práctica al sistema, lo que, a su vez, permite que los encoders de Balluff sean más tolerantes a la variación en la distancia de trabajo entre la cabeza de lectura y la cinta. La tecnología Permagnet® reduce la dispersión y la distorsión del campo magnético en todo el rango de trabajo especificado, lo que reduce la influencia de la variación de la distancia del espacio sobre la exactitud de la medición de posición en aplicaciones del mundo real.

La tecnología de encoders magnéticos de Balluff ha avanzado al punto de que puede equipararse con los encoders ópticos de escala de uso general. Los encoders magnéticos pueden ofrecer un rendimiento igual o mejor que muchos encoders ópticos, con mayor robustez y un costo total más bajo.

Ventajas

  • Resolución hasta 1 µm, exactitud hasta ±10 μm
  • Repetibilidad/histéresis hasta ±1 incremento
  • Operación de alta velocidad, en tiempo real
  • Sin contacto ni desgaste
  • Altamente inmune a la contaminación por suciedad y líquidos
  • Resistente a impactos y vibraciones
  • Interfaz incremental, absoluta o híbrida
  • Cinta de bajo perfil y sensores compactos
  • Longitudes de medición de hasta 48 m

Familias de productos

  • Encoder magnético absoluto

    Posicionamiento dinámico y preciso con alta repetibilidad

    Los encoders magnéticos absolutos BML de Balluff proporcionan una retroalimentación de posición absoluta en cualquier posición. Pueden utilizarse de inmediato, sin recorrido de referencia incluso después de una pérdida de voltaje o del reinicio del sistema.

    Características especiales

    • El mejor rendimiento de la máquina gracias a una determinación rápida y precisa de mediciones con una alta repetibilidad
    • Alta disponibilidad del sistema gracias a una cinta magnética estable a largo plazo con la tecnología Permagnet®
    • Robusta carcasa metálica para una larga vida útil
    • Instalación rápida y sencilla, con software de calibración
    Encoder magnético absoluto
    Encoder magnético absoluto

    Los encóders magnéticos absolutos BML garantizan un posicionamiento dinámico y preciso durante el ensamble de semiconductores.

  • Sistema de encoder magnético rotativo absoluto

    Retroalimentación de posición de alta precisión y gran flexibilidad

    Los sistemas de encoders magéticos rotativos absolutos BML de Balluff proporcionan una retroalimentación de posición absoluta en cualquier posición. Pueden utilizarse inmediatamente, sin recorrido de referencia. Nuestros sistemas de medición de ángulos funcionan con gran precisión incluso con diámetros grandes, son extremadamente compactos y fáciles de integrar en los motores.

    Características especiales

    • Ahorro de energía gracias a una mayor precisión y exactitud
    • Bajos costos totales
    • Alta disponibilidad de la instalación gracias a una cinta magnética estable a largo plazo con la tecnología Permagnet®
    • Robusta carcasa metálica para una larga vida útil
    • Instalación rápida y sencilla, con software de calibración
    Sistema de medición de ángulo magnético absoluto
    Sistema de medición de ángulo magnético absoluto

    Nuestros sistemas de retroalimentación absoluta del motor son altamente precisos, extremadamente compactos y fáciles de integrar en los motores.

  • Encoder magnético incremental

    Preciso y flexible, para una amplia gama de aplicaciones

    Nuestros encoders magnéticos incrementales BML se pueden utilizar en una amplia gama de aplicaciones y prácticamente para cualquier longitud de medición. Garantizan un posicionamiento preciso, por ejemplo, en la producción de energía, la industria de bebidas y muchos otros sectores. Gracias a las interfaces digitales y analógicas estandarizadas, estos sensores se pueden integrar en casi cualquier sistema de control.

    Características especiales

    • El mejor rendimiento de la máquina gracias a una determinación rápida y precisa de mediciones con una alta repetibilidad
    • Alta disponibilidad del sistema gracias a una cinta magnética estable a largo plazo con la tecnología Permagnet®
    • Robusta carcasa de metal o plástico para una larga vida útil
    Encoder magnético incremental
    Encoder magnético incremental

    En la generación de energía, la industria de bebidas y muchas otras industrias, los encóders magnéticos incrementales BML aseguran un posicionamiento preciso.

  • Sistema de encoders magnéticos rotativos incrementales

    Posicionamiento preciso y control de velocidad de ejes rotativos

    Buscador de productos

    Nuestros sistemas de encoders magnéticos rotativos incrementales BML se utilizan para el posicionamiento preciso y el control de la velocidad de ejes rotativos. Balluff le ofrece el sensor adecuado para prácticamente cualquier diámetro de eje. Gracias a las interfaces digitales y analógicas estandarizadas, se pueden integrar en casi cualquier sistema de control y permiten el accionamiento adecuado incluso en motores de torque.

    Características especiales

    • Menores costos de proceso y almacenamiento gracias al uso flexible de los elementos de medición en un segmento circular
    • Bajos costos totales
    • Alta disponibilidad del sistema gracias a una cinta magnética estable a largo plazo con la tecnología Permagnet®
    • Robusta carcasa de metal o plástico para una larga vida útil
    • Ahorro de espacio gracias a la integración óptima
    Sistema de medición de ángulo magnético incremental
    Sistema de medición de ángulo magnético incremental

    Los sistema de encoders magnéticos rotativos incrementales BML proporcionan el accionamiento adecuado incluso en los motores de torque.