Sensores magnetorrestrictivos
Sensores magnetorrestrictivos

Medición de posición lineal robusta y absoluta, de 1 a 300 pulgadas

Los sensores de posición lineal Micropulse® de Balluff gozan de una reputación mundial por su exactitud, estabilidad y fiabilidad inquebrantable. Esto no es una casualidad. Los sensores Micropulse son diseñados desde cero para superar las expectativas en entornos industriales de alta exigencia. Balluff entiende que la calidad, el rendimiento y la fiabilidad son solo parte de la historia. Diversas aplicaciones requieren productos diversos con características que optimizan el uso y mejoran la eficiencia del proceso.

Los beneficios más importantes

  • Tecnología magnetorrestrictiva comprobada en la industria
  • Pruebas de calidad rigurosas e incondicionales
  • Características de uso que realmente importan
  • Factores de forma estándares y especializados para cubrir prácticamente cualquier requisito de aplicaciones
  • La presencia global de Balluff es sinónimo de soporte y servicios en todo el mundo
  • Entrega eficiente, incluida entrega urgente el mismo día o al día siguiente, sin parangón en la industria
  • No solo detección de posición lineal: La amplia gama de sensores y sistemas industriales de Balluff proporciona soluciones completas

Familia de productos

  • Sistemas magnetoestrictivos de medición de posición en perfil

    Máxima flexibilidad de instalación y uso

    Los sensores magnetoestrictivos de posición lineal BTL de Balluff con diseño de perfil son sistemas de medición absoluta y sin contacto para detectar una o más posiciones de manera precisa incluso en entornos hostiles, como prensas, máquinas de moldeo por inyección o robots tipo pórtico gracias a su carcasa de aluminio, con grado de protección IP67, herméticamente sellada. Los imanes del encoder de posición actúan sobre el elemento de medición a través del perfil de la pared de aluminio.

    Los sensores de posición lineal pueden montarse de manera flexible y están disponibles con encoders libres o guiadas. Los sensores con encoders libres, se fijan directamente a la parte móvil de la máquina que se desea medir y se desplazan con ella a una distancia determinada por encima y a lo largo del perfil. La ventaja: La precisión de las guías no está sometida a exigencias estrictas. Los sistemas de medición toleran un desplazamiento horizontal y vertical de solo unos pocos milímetros.

    Características especiales

    • Resolución de hasta 0.5 μm
    • Longitudes de medición de hasta 7620 mm
    • Pueden medir varias posiciones y velocidades simultáneamente
    • Libres de desgaste, ya que no hacen contacto y sin tiempos muertos lo que garantiza una mayor vida útil
    • Integración sencilla al sistemas gracias a la diversidad de interfaces: IO-Link, Profinet, EtherCAT, SSI y señales de salida analógicas programables, etc. para invertir, configurar y documentar el rango de medición
    • Tres opciones de carcasas para una instalación flexible y rápida, según de los requerimientos de espacio y los requisitos de la aplicación
    • Encoders libres y guiados
    Sistemas magnetoestrictivos de medición de posición en perfil
    Sistemas magnetoestrictivos de medición de posición en perfil

    Los sensores de posición lineales magnetoestrictivos con diseño del perfil garantizan una alta eficiencia y calidad en la producción de bloques de hormigón. En una máquina de bloques de hormigón, miden simultáneamente la posición axial de los movimientos de los ejes de carga y de carrera de forma de una manera extremadamente confiable.

  • Sistemas magnetostrictivos de medición de posición para hidráulica industrial

    Sistemas de medición resistentes a la presión para diversas aplicaciones en cilindros

    Nuestros sistemas magnetoestrictivos de medición de posición BTL con forma de varilla tienen su aplicación más importante en accionamientos hidráulicos. Son excepcionalmente adecuados para su uso en cilindros hidráulicos para el monitoreo de la posición, en sistemas de moldeo y laminado y en sistemas de elevación.

    Puesto que los sensores están instalados en el área de presión del cilindro hidráulico, deben tener la misma resistencia a la presión que el cilindro en sí. El elemento de medición se instala en un tubo resistente a la presión de acero inoxidable no magnético. La brida sella la zona de alta presión mediante una junta tórica. Además, los componentes electrónicos están integrados en una carcasa protectora fuera del cilindro en la brida de la varilla.

    Características especiales

    • Resolución de hasta 1 μm
    • Longitudes de medición de hasta 7620 mm
    • Pueden medir varias posiciones y velocidades simultáneamente
    • Señales de salida programables: invertir, configurar y documentar el rango de medición
    • Montaje flexible gracias a diferentes tipos de roscas
    • Libres de desgaste, ya que no hacen contacto y sin tiempos muertos, lo que garantía una mayor vida útil
    • Extensión de las capacidades de medición gracias a la tecnología multi-imán
    • Integración sencilla mediante diversas interfaces como IO-Link, Profinet, EtherCAT, SSI y analógica
    Sistemas magnetostrictivos de medición de posición para hidráulica industrial
    Sistemas magnetostrictivos de medición de posición para hidráulica industrial

    El BTL compacto, integrado en el cilindro hidráulico de un actuador accionado hidráulicamente, garantiza un control de flujo seguro, confiable y óptimo.

  • Sistemas magnetostrictivos de medición de posición para entornos extremos

    Sistemas de retroalimentación de cilindros para las condiciones ambientales más duras

    Cuando necesite medir con absoluta precisión bajo condiciones extremas, puede contar con los robustos sistemas de medición de posición magnetoestrictiva BTL de Balluff. Nuestros sensores están hechos completamente de acero inoxidable y están diseñados con grado de protección hasta IP69K o para soportar aplicaciones en cilindro de alta presión de hasta 1000 bar. Su principio de funcionamiento sin contacto garantiza la prevención del desgaste y garantiza una vida útil casi ilimitada. Balluff ofrece el más alto nivel de fiabilidad y precisión, incluso en entornos hostiles.

    Características especiales

    • Robusta carcasa de acero inoxidable
    • Muy resistentes a golpes y vibraciones
    • Gran resistencia al agua, grado de protección IP69K
    • Rango de tolerancia a la temperatura de –40°C a +85°C
    • Resistentes a presiones de hasta 1000 bar
    • Resolución de hasta 1 μm
    • Longitudes de medición de hasta 7620 mm
    • Libres de desgaste, ya que no hacen contacto. Sin tiempos de inactividad
    Sistemas magnetostrictivos de medición de posición para entornos extremos
    Sistemas magnetostrictivos de medición de posición para entornos extremos

    Los sistemas magnetoestrictivos robustos de medición de posición detectan la posición del pistón correctamente y permiten un proceso de perforación suave.

  • Sensores magnetoestrictivos de posición lineal redundantes

    Máxima disponibilidad y seguridad del sistema, incluso en entornos agresivos

    Nuestros sensores de posición lineales magnetoestrictivos y multi redundantes BTL cumplen con los más altos requisitos de seguridad y disponibilidad, incluso en entornos difíciles, como cuando se usan en válvulas de seguridad y cilindros hidráulicos. Ofrecen hasta tres sistemas de medición independientes en la misma carcasa y garantizan una mayor seguridad operacional gracias a varias interfaces con diversas redundancias.

    Características especiales

    • Diseño con 2 o 3 redundancias
    • Rango de tolerancia a la temperatura de –40°C hasta +85°C
    • Interfaces analógicas y digitales
    • Rango de medición ajustable de forma flexible e inversión de señal mediante software
    • La configuración se pueden copiar a todos los tres canales de medición
    • Durables gracias a la robusta construcción mecánica
    • Sin contacto y, por lo tanto, sin desgaste
    Sistemas de medición de posición redundantes
    Sistemas de medición de posición redundantes

    Con los sistemas de medición de posición redundantes se integran en una barra hasta tres secciones de medición independientes y tres componentes electrónicos independientes.

  • Sistemas magnetoestrictivos de medición de posición para zonas con peligro de explosión

    Sensores de medición de posición lineal encapsulados a presión para todas las zonas de peligro

    Para las zonas de peligro 0 y 1, Balluff le ofrece sistemas magnetoestrictivos de medición de posición lineal BTL encapsulados a presión con diferentes formas varilla y con diferentes perfiles de rendimiento. Dependiendo de la aplicación, le ofrecemos versiones para zonas con riesgos por gases o polvos. Para la zona 2 también están disponibles sensores magnetoestrictivos de medición de posición lineal resistentes a explosiones potenciales.

    La carcasa de la serie BTL-J-DEXC-TA12 es robusta y está encapsulada a presión. Su módulo electrónico puede ser sustituido rápida y fácilmente. Por lo tanto, estas versiones cumplen con los requisitos de la industria del petróleo y el gas para una alta fiabilidad y un mantenimiento sencillo en áreas peligrosas.

    Características especiales

    • Adecuados para las zonas 0, 1 y 2
    • Rango de medición de hasta 7620 mm
    • Salida absoluta con resolución de hasta 5 μm
    • Resistentes a presión hasta 600 bar
    • Varias de interfaces disponibles
    • Carcasas que ahorran espacio
    • Rápida puesta en marcha gracias al ajuste de curvas
    • Cuentan con diversas homologaciones internacionales, como IECEx, ATEX y CSA
    Sistemas magnetoestrictivos de medición de posición para zonas con peligro de explosión
    Sistemas magnetoestrictivos de medición de posición para zonas con peligro de explosión

    Las válvulas de control y cierre se usan en muchas áreas de extracción de petróleo y gas, en refinerías y en plantas petroquímicas. Los sensores magnetoestrictivos de posición lineal certificados de Balluff garantizan operaciones fiables y seguras.

  • Sistemas magnetostrictivos de medición de posición para la medición de nivel de llenado en áreas higiénicas

    Máximos estándares de higiene y alta calidad de llenado gracias a la medición de nivel de alta precisión

    Nuestros sistemas magnetoestrictivos BTL-SF para la medición del nivel de llenado controlan de forma continua y precisa las aplicaciones donde se requieren niveles de higiene extremos. Están fabricados en acero inoxidable resistente a la corrosión con un acabado superficial de alta calidad y bordes redondeados. Como resultado, cumplen con los más altos estándares internacionales de higiene y le permiten cumplir fácilmente con los estrictos requisitos de la industria alimentaria, por ejemplo.

    Características especiales

    • Elaborados 100% de acero inoxidable para cumplir con los más altos estándar de higiene y durabilidad
    • Resistente a la esterilización (SIP) y a la limpieza (CIP)
    • Medición constante y precisa en el rango de μm para una altas calidad de llenado
    • Valores de nivel de llenado fiables gracias a la compensación de espuma
    • Certificados internacionales como el 3-A
    • Sanitary Standard, FDA y EHEDG
    • Montaje con tres abrazaderas
    • Sin contacto y, por lo tanto sin desgaste
    Sistemas magnetostrictivos de medición de posición para la medición de nivel de llenado en áreas higiénicas
    Sistemas magnetostrictivos de medición de posición para la medición de nivel de llenado en áreas higiénicas

    Los sensores magnetoestrictivos BTL-SF de Balluff se caracterizan por la medición continua y precisa en aplicaciones que exigen un nivel de higiene excepcionalmente alto. Están hechos de acero inoxidable resistente a la corrosión con un acabado superficial de alta calidad y tienen bordes redondeados.