Interruptor de leva
Interruptor de leva

Conmutación precisa con durabilidad sin igual

Los interruptores de leva de posición única y posiciones múltiples se usan como actuadores para controles automáticos, posicionamiento, fin de carrera, líneas de transferencia, equipos de transporte y en la construcción de máquinas y equipos. Por décadas, los interruptores de posición única y posiciones múltiples de Balluff han sido probados en las condiciones más rigurosas. Garantizan un funcionamiento sin problemas en condiciones de vibración, impacto, fluctuaciones rápidas de temperatura, refrigerantes agresivos y gran presencia de astillas.

Para el sellado hermético entre el mecanismo de émbolo y la cámara del interruptor, se utiliza una membrana de Viton sin desgaste sumamente elástica. Este diseño de cámara dual garantiza una clasificación IP 67. Se dispone de elementos interruptores de acción rápida y lenta como contactos de conmutación con efecto autolimpiante. Puede usarse una variedad de elementos interruptores.

Los interruptores mecánicos constan de dos componentes principales. En primer lugar, un ensamblaje interruptor robusto de posición única o posiciones múltiples con una amplia variedad de elementos interruptores. En segundo lugar, las levas lineales o giratorias y las bandejas o tambores asociados a las levas.

Hay disponibles tres sistemas de actuación y conmutación para elegir:

  • Mecánico/mecánico: Una leva mecánica dispara un émbolo mecánico, que acciona un elemento interruptor electromecánico a través de una membrana sellada.
  • Mecánico/electrónico: Una leva mecánica dispara un émbolo mecánico. El émbolo metálico es detectado en forma interna por un sensor inductivo y la señal de salida se activa en forma electrónica.
  • Inductivo/electrónico: Una leva metálica es detectada por un elemento sensor inductivo, que cambia de estado en forma electrónica para activar la señal de salida. Operación sin contacto para un servicio sin desgaste en áreas sin astillas metálicas.

Beneficios

  • Fiables y robustos, incluso en entornos rigurosos
  • Guía de émbolo autolubricante sin mantenimiento
  • Sellos de Viton®
  • Múltiples estilos de carcasa
  • Amplia variedad de estilos de émbolo
  • Interruptores estándares y de seguridad
  • Indicadores de funcionamiento LED
  • Versiones con IO-Link

Familias de productos

  • Interruptores mecánicos de posición individual

    Interruptores con carcasa robusta para aplicaciones extremas

    En el caso de los interruptores mecánicos de límite de posición individual sin apertura positiva, un émbolo telescópico ejecuta el proceso de conmutación. Con su ayuda, un elemento de conmutación mecánico se conecta en una cámara sellada separada. La elección óptima de la forma del émbolo en combinación con nuestras levas es decisiva en casos individuales. Esto le garantiza una larga vida útil para su aplicación.

    Características especiales

    • Larga vida útil
    • Carcasa robusta para aplicaciones extremas
    • Compatible con IO-Link
    • Tres series de modelos
    • Indicadores de funcionamiento opcionales
    • Sistema de dos cámaras con grado de protección IP67: Membrana libre de desgaste con separación hermética del mecanismo del émbolo y del interior del interruptor
    • Guía del émbolo libre de mantenimiento, se autolubrica y cuenta con casquillo de cojinete liso
    Detectores de posición individual
  • Interruptores mecánicos de posición múltiple

    Interruptores con carcasa robusta para aplicaciones extremas

    En el caso de los interruptores mecánicos de posición múltiples sin apertura positiva, un émbolo telescópico ejecuta el proceso de conmutación. Con su ayuda, un elemento de conmutación mecánico se conecta en una cámara sellada separada. La elección óptima de la forma del émbolo en combinación con nuestras levas es decisiva en casos individuales. Esto le garantiza una larga vida útil para su aplicación.

    Características especiales

    • Larga vida útil
    • Carcasa robusta para aplicaciones extremas
    • Compatible con IO-Link
    • Seis series de modelos
    • Dependiendo del modelo, hasta 16 interfaces
    • Indicadores de funcionamiento opcionales
    • Sistema de dos cámaras con grado de protección IP67: Membrana libre de desgaste con separación hermética del mecanismo del émbolo y del interior del interruptor
    • Guía del émbolo libre de mantenimiento, se autolubrica y cuenta con casquillo de cojinete liso
    Detectores de posición en serie
  • Interruptores mecánicos de límite de posición individual con puntos de conmutación de seguridad

    Apertura forzosa segura incluso con contactos soldados

    ¿Usted valora la conmutación fiable, incluso con contactos soldados? Entonces equipe sus funciones de seguridad con interruptores de seguridad Balluff, como, por ejemplo, interruptores para paro de emergencia o para la delimitación de posiciones finales. Su proceso de conmutación es accionado por un émbolo rígido que acciona un elemento de conmutación mecánico con apertura forzada. Si este émbolo se mueve, se interrumpe el contacto. Una elección fiable y completamente segura.

    Características especiales

    • También son adecuados para contactos soldados
    • Funciones de seguridad según DIN EN 60204-1/VDE 0113 y DIN EN 60947-5-1
    Detectores de posición individual con puntos de conmutación de seguridad
  • Interruptores mecánicos de límites posición múltiples con puntos de conmutación de seguridad

    Apertura forzosa segura incluso con contactos soldados

    ¿Usted valora la conmutación fiable, incluso con contactos soldados? Entonces equipe sus funciones de seguridad con interruptores de seguridad Balluff, como, por ejemplo, interruptores para paro de emergencia o para la delimitación de posiciones finales. Su proceso de conmutación es accionado por un émbolo rígido que acciona un elemento de conmutación mecánico con apertura forzada. Si este émbolo se mueve, se interrumpe el contacto. Una elección fiable y completamente segura. El número de puntos de conmutación de seguridad en un interruptor mecánico de posición múltiple es arbitrario y también se puede combinar con elementos de conmutación estándar.

    Características especiales

    • También son adecuados para contactos soldados
    • Funciones de seguridad según DIN EN 60204-1/VDE 0113 y DIN EN 60947-5-1
    • Cuatro series de modelos
    • Dependiendo del modelo, hasta 16 puntos de conmutación
    • Número de puntos de conmutación de seguridad libremente seleccionable en cada interruptor mecánico de posición múltiple
    • Los puntos de conmutación de seguridad se pueden combinar con elementos de conmutación estándar
    Detectores de posición en serie con puntos de conmutación de seguridad
  • Interruptores mecánicos de límite de posición individual con apertura positiva

    Conmutación segura incluso con contactos soldados

    Los elementos de conmutación de seguridad no pueden ser implementados debido a su diseño, especialmente con interruptores mecánicos de límite posición individual en tamaños más compactos. Por el contrario, ya existen soluciones con apertura positiva en los que el proceso de conmutación se activa mediante un émbolo rígido que acciona un elemento de conmutación mecánico con apertura forzada. Si este émbolo se mueve, se interrumpe el contacto. Esto significa que usted tendrá un control fiable de los procesos de conmutación incluso con contactos soldados.

    Características especiales

    • También son adecuado para contactos soldados
    • Dos series de modelos
    • Sistema de dos cámaras con grado de protección IP67: Membrana sin desgaste con separación hermética del mecanismo del émbolo y del interior del interruptor
    • Guía del émbolo libre de mantenimiento, se autolubrica y cuenta con casquillo de cojinete liso
    • Émbolo rígido"
    Detectores de posición individual con seccionamiento forzoso
  • Interruptores mecánicos de límites de posición múltiples con apertura positiva

    Conmutación segura incluso con contactos soldados

    Los elementos de conmutación de seguridad no pueden ser implementados debido a su diseño, especialmente con interruptores mecánicos de límites de posición múltiples en tamaños más compactos. Por el contrario, ya existen soluciones con apertura positiva en los que el proceso de conmutación se activa mediante un émbolo rígido que acciona un elemento de conmutación mecánico con apertura forzada. Si este émbolo se mueve, se interrumpe el contacto. Esto significa que usted tendrá un control fiable de los procesos de conmutación incluso con contactos soldados.

    Características especiales

    • También aon adecuado para contactos soldados
    • Dos series de modelos
    • Dependiendo del modelo, hasta 12 puntos de conmutación
    • Número arbitrario de posiciones de conmutación con apertura positiva
    • Sistema de dos cámaras con grado de protección IP67: Membrana sin desgaste con separación hermética del mecanismo del émbolo y del interior del interruptor
    • Guía del émbolo libre de mantenimiento, se autolubrica y cuenta con casquillo de cojinete liso
    • Émbolo rígido
    Detectores de posición en serie con seccionamiento forzoso
  • Interruptores inductivos de límite de posición individual

    Sin desgaste, ya que no hay contacto durante el funcionamiento

    Nuestros interruptores inductivos de posición individual combinan las ventajas de un sensor inductivo con las de nuestra línea de carcasas mecánicas. Combinando sus robustas carcasas y un elemento de conmutación inductivo fiable para la función de conmutación.

    De este modo, usted se beneficia de los diseños compactos y de las grandes distancias de conmutación que permiten un funcionamiento sin contacto y, por lo tanto, sin desgaste. Además, dado que los elementos de conmutación están siempre provistos de LEDs, se puede reconocer inmediatamente la función de conmutación correspondiente en la tapa de la carcasa.

    Características especiales

    • Principio de actuación inductivo fiable
    • Indicadores de funcionamiento LED
    • Diseño compacto
    • Se pueden utilizar las dimensiones estandarizadas de montaje de las carcasa
    • Grandes distancias de conmutación
    • Sin contacto, y por lo tanto, sin desgaste
    • Grado de protección IP67: resistentes a los lubricantes de refrigeración agresivos
    Detectores de posición individual inductivos
  • Interruptores inductivos de límites de posición múltiples

    Trabajan sin contacto y muy cerca unos de otros

    Nuestros interruptores inductivos de posición múltiple combinan las ventajas de un sensor inductivo con las de nuestra línea de carcasas mecánicas. Combinando sus robustas carcasas y un elemento de conmutación inductivo fiable para la función de conmutación.

    De este modo, usted se beneficia de los diseños compactos y de las grandes distancias de conmutación que permiten un funcionamiento sin contacto y, por lo tanto, sin desgaste.

    La adaptación entre sí de las frecuencias de transmisión de los elementos de conmutación inductivos permiten colocar los sensores muy cerca unos de otros. Además, dado que los elementos de conmutación están siempre provistos de LEDs, se puede reconocer inmediatamente la función de conmutación correspondiente en la tapa de la carcasa.

    Características especiales

    • Principio de actuación inductivo fiable
    • Indicador de función LED para cada posición del interruptor
    • Diseño compacto
    • Se pueden utilizar las dimensiones estandarizadas de montaje de las carcasa
    • Grandes distancias de conmutación
    • Sin contacto, y por lo tanto, sin desgaste
    • Se pueden instalar varios sensores en espacios reducidos gracias a la adaptación de las frecuencias de transmisión
    • Grado de protección IP67: resistentes a los lubricantes de refrigeración agresivos
    Detectores de posición en serie inductivos
  • Interruptores mecánicos de límites de posición múltiples con unidad del émbolo intercambiable

    Unidad intercambiable para reemplazo rápido y sencillo del émbolo

    Nuestros interruptores mecánicos de límites de posición múltiples con unidad del émbolo intercambiable están disponibles para aplicaciones estándar. También existen versiones con puntos de conmutación de seguridad para aplicaciones más exigentes. Con ellos, no es necesario quitar todo el interruptor para reemplazar los émbolos individuales, solo es necesario aflojar dos tornillos para quitar la unidad del émbolo. Esto le ahorra tiempo y dinero.

    Características especiales

    • Mantenimiento breve gracias al montaje sencillo de la unidad de reemplazo
    • Reemplazo rápido de émbolos individuales o de la unidad completa directamente en la máquina
    • Bajos costos de reparación
    • Sin errores de cableado
    • Dependiendo del modelo, hasta seis puntos de conmutación
    • Dos series de modelos
    Detectores de posición en serie con placa de intercambio
  • Interruptores mecánicos de límite de posición individual para altas temperaturas

    Permanecer fresco hasta 180 °C

    Un elemento de conmutación especial y un sofisticado diseño de émbolo caracterizan a nuestros interruptores mecánicos de límite de posición individual para altas temperaturas. Soportan temperaturas de hasta 180 °C y es por esto que son ideales para ambientes hostiles en la industria de la fabricación de moldes, plásticos y acero.

    Características especiales

    • Conmutación fiable y rápida
    • Rango de temperaturas de funcionamiento de –5°C hasta 180°C
    • Disponibles con cable resistentes a altas temperaturas
    • Dos series de modelos
    Detectores de posición individual para altas temperaturas
  • Interruptores mecánicos de límites de posición múltiples para altas temperaturas

    Permanecer fresco hasta 180 °C

    Un elemento de conmutación especial y un sofisticado diseño de émbolo caracterizan a nuestros interruptores mecánicos de límites de posición múltiples para altas temperaturas. Soportan temperaturas de hasta 180 °C y es por esto que son ideales para ambientes hostiles en la industria de la fabricación de moldes, plásticos y acero.

    Características especiales

    • Conmutación fiable y rápida
    • Rango de temperaturas de funcionamiento de –5°C hasta 180°C
    • Disponibles con cable resistentes a altas temperaturas
    • Con hasta doce puntos de conmutación
    • Cuatro series de modelos
    Detectores de posición en serie para altas temperaturas