Transmisores de presión
Transmisores de presión

Monitoreo del sistema neumático, hidráulico y de vacío

Los sensores de presión de Balluff miden una variedad de presiones, como los sistemas hidráulicos o neumáticos para el movimiento de las máquinas, así como también los líquidos, medios viscosos y gases para otros procesos. Estos sensores están disponibles con pantallas integrales que también hacen las veces de medios de programación y ventana de diagnóstico del sensor o como dispositivo que es un único instrumento sin pantalla. Los sensores de presión conectados a las redes como IO-Link pueden proporcionar una flexibilidad y un control mejorados al proceso mediante un mejor monitoreo, parametrización y notificación de errores en el proceso que son retroalimentados al controlador del sistema.

Los sensores de presión de Balluff incorporan la funcionalidad de conmutación de salida, así como también una pantalla visual de la presión actual. Dado que estos dispositivos son electrónicos, hay una multitud de características de salida disponibles, incluidas salidas discretas de encendido/apagado y una salida analógica continua proporcional al valor de la presión.

Beneficios

  • Rangos de presión de −14 a 8700 PSI
  • Conexiones a proceso de G1/4 in, G1/2 in, R1/4 in, 1/4 in NPT
  • analógica de 4-20 mA, 0-10 V, salidas discretas de NPN o PNP, o IO-Link
  • Temperatura del fluido −40 a +125 °C
  • Clasificación de carcasa IP67 y IP69K
  • Aprobación UL
  • Pantalla giratoria y carcasas de conexión
  • Protección de contraseña y VDMA compatible con la programación

Familias de productos

  • Sensores de presión sin pantalla

    Compactos y robustos gracias a su carcasa de acero inoxidable

    Nuestros sensores de presión BSP sin pantalla son fáciles de instalar y, gracias a su carcasa de acero inoxidable, extremadamente compactos y robustos.

    Características especiales

    • Carcasa compacta y robusta de acero inoxidable
    • Fáciles de instalar
    • Rangos de medición presión desde –1 bar hasta 600 bar
    • Principio de medición: presión relativa
    • Conexión al proceso en acero inoxidable G1/4"", G1/2"", R1/4"", NPT1/4"" enrasado frontalmente con tres abrazaderas de 1.5""
    • Conexión M12
    • Salida de 4 a 20 mA, de 0 a 10 V o IO-Link con salida de conmutación (NPN / PNP)
    • Salida de 4 a 20 mA como sistema de dos conductores
    • Rango de temperatura ampliado, de –40°C hasta +125°C
    • Con celda de medición de cerámica (Al2O3) o celda de medición de acero inoxidable
    • Rango de voltaje de entrada ampliado, desde 8 V hasta 32 V DC
    • Homologación UL
    • Modificaciones específicas para el cliente sobre pedido
    Transmisores de presión sin display
    Transmisores de presión sin display

    Sensores de presión compactos para una detección fiable y permanente de la presión. Ahorran espacio y se instalan directamente en el lugar que se los necesite.

  • Sensores de presión con display

    Instalación cómoda e información clara

    Nuestros sensores de presión BSP con pantalla son especialmente fáciles de instalar y leer.

    Características especiales

    • Parametrización según la norma VDMA
    • De doble rotación, fáciles de instalar
    • Carcasa compacta
    • Orientación ajustable para facilitar el montaje en techos
    • Rango de medición de presión de –1 bar hastaa 600 bar
    • Principio de medición: presión relativa
    • Conexión M12, con rotación independiente
    • Conexión al procesos en acero inoxidable o PVDF, G1/4"", G1/2"", NPT1/4""
    • Salidas configurables (análogas, digitales, IO-Link)
    • Rango de temperatura ampliado, de –40°C hasta +125°C
    • Con celda de medición de cerámica (Al2O3) o celda de medición de acero inoxidable
    • Homologación UL
    • Modificaciones específicas para el cliente sobre pedido
    Transmisores de presión con display
    Transmisores de presión con display

    Nuestros sensores de presión con pantalla monitorean la presión de la succión al vacío y así garantizar una sujeción segura.

  • Sensores de presión para montaje al ras

    De gama alta - para medios demandantes

    Nuestros sensores de presión para montaje al ras BSP son ideales para la medición de presión en medios viscosos, pastosos, cristalizantes o que contengan sólidos. Por ejemplo, para adhesivos, grasas, selladores o medios que cambian con frecuencia. Gracias a su membrana de acero inoxidable soldado al ras, no tienen espacios muertos y son especialmente fáciles de limpiar.

    Características especiales

    • Libres de espacios muertos y fácil de limpiar
    • Cómodos, con pantalla fácil de leer y salidas configurables (análogas, digitales, IO-Link)
    • Compactos y robustos como transmisores con señales de salida de 4…20mA
    • Rango de medición de presión de –1 bar hasta 400 bar
    • Conexión al proceso en acero inoxidable de alta calidad G1/2"" o de tres abrazaderas de 1.5""
    • Grado de protección IP67 o IP69K
    • Rango de temperatura ampliado, de –40°C hasta +125°C
    • Homologación UL, certificación de prueba de material 3.1 (EN10204)
    • Modificaciones específicas para el cliente sobre pedido
    Transmisores de presión rasados
    Transmisores de presión rasados

    Los sensores de presión para montaje al ras son ideales para la medición de presión en medios viscosos, pastosos, cristalizan tés o que contienen sólidos.