Para rangos de temperatura de 250 a 1250 °C
Con los sensores de temperatura infrarrojos sin contacto BTS puede controlar altas temperaturas incluso en entornos inaccesibles o peligrosos. Detectan objetos calientes -incluso en movimiento- y registran los valores de temperatura de forma fiable.
Los sensores de temperatura infrarrojos sin contacto en una robusta carcasa de acero inoxidable M30 con grado de protección IP67 le ofrecen una amplia gama de aplicaciones, como en fábricas de acero, fundiciones, forjas, en la industria de la cerámica o en la industria del vidrio.
La pantalla multifuncional y su orientación automática facilitan su operación y, además, usted puede elegir entre interfaz analógica o IO-Link. Con IO-Link, también se beneficia de la parametrización remota del sensor, por ejemplo, desde el sistema de control superior o desde un panel de control.
Características especiales
- Rango de temperatura desde 250°C hasta 1250°C
- Manejo cómodo mediante la pantalla multifuncional
- Numerosas funciones y configuraciones a través de la interfaz IO-Link
- También disponible con interfaz 4...20 mA
- Detección fiable incluso de objetos en movimiento


Los sensores de temperatura infrarrojos BTS detectan altas temperaturas y objetos calientes sin contacto.