Sensores ultrasónicos
Sensores ultrasónicos

Precisos y fiables

No importa si se trata de detección de posición, detección de la distancia o detección de medios en forma de polvo y líquidos: nuestros sensores ultrasónicos son todo terreno y muy precisos.

Miden, sin hacer contacto, niveles de llenado, alturas y combado y, además, controlan y monitorean la presencia de objetos. De aplicación universal, funcionan independientemente del color y la textura de la superficie. No se ven afectados por objetos transparentes con fuertes reflejos. La niebla, el polvo y las impurezas tampoco les crean ningún problema.

Su alta resolución y puntos ciegos pequeños garantizan máxima precisión. Al contar con una gran zona de detección, ni siquiera las mayores distancias al objeto suponen un obstáculo para ellos.

Los sensores ultrasónicos de Balluff se diferencian por sus señales de salida. Dado que tienen una versión de conmutación y una versión analógica, pueden tanto detectar y contar los objetos de forma fiable como también de determinar las distancias de forma sumamente precisa. Todo ello garantiza una aplicación versátil.

Un beneficio adicional: Nuestros sensores ultrasónicos cuentan con diferentes funciones de salida y pueden utilizarse como contactos NC o NA.

Beneficios

  • Detección sin contacto
  • Fiabilidad en caso de condiciones ambientales críticas, como niebla, polvo o impurezas
  • Independientemente del color, la transparencia, las propiedades de reflexión y el acabado de las superficies del objeto
  • Reconocimiento preciso incluso de objetos más pequeños
  • Las cabezas rectangulares y cilíndricas aportan una mayor libertad de diseño

Familias de productos

  • Sensores ultrasónicos con salida digital

    Universales: miden nivel, altura y pandeo

    Nuestros sensores ultrasónicos con salida digital miden niveles, alturas o pandeos. Son la solución ideal para quien busca un sensor de uso universal e independiente del color o la textura de la superficie. Gracias a su alta resolución, pequeñas zonas ciegas y grandes alcances, garantizan la máxima precisión en todo momento. Dependiendo de sus necesidades individuales, ofrecemos modelos con diferentes salidas de tensión o corriente, así como modelos con salidas de conmutación adicionales.

    Características especiales

    • Detección de posición o reconocimiento de objetos en medios sólidos, líquidos y polvos
    • Verifican la presencia y cuentan objetos, sin contacto
    • Detección precisa independiente de color y la textura de la superficie
    • Precisión extrema gracias a la alta resolución y a las zonas ciegas pequeñas
    • Disponibles con salidas digitales
    Sensores ultrasónicos con salida digital
  • Sensores ultrasónicos con salida analógica

    Universal: para el control de medios sólidos, en polvo y líquidos

    Nuestros sensores ultrasónicos con salida analógica se utilizan para la detección de posición o detección de objetos en medios sólidos, líquidos y en forma de polvo. Allí, controlan la presencia de objetos y realizan el conteo sin contacto. Son la solución ideal para aquellos que buscan un sensor de uso universal e independiente del color o la textura de la superficie. Ni la niebla, el polvo o la suciedad pueden dañar a estos dispositivos de grandes atributos, disponibles con una amplia variedad de señales de salida. Gracias a su alta resolución y zonas ciegas pequeñas, siempre garantizan el nivel máximo de precisión.

    Características especiales

    • Detección de posición o reconocimiento de objetos en medios sólidos, líquidos y polvos
    • Verifican la presencia y cuentan objetos, sin contacto
    • Detección precisa independiente de color y la textura de la superficie
    • Precisión extrema gracias a la alta resolución y a las zonas ciegas pequeñas
    • Disponibles con salidas analógicas
    Sensores ultrasónicos con salida analógica
  • Sensores ultrasónicos resistentes a altas presiones

    Medición de nivel en condiciones extremas

    Los sensores ultrasónicos resistentes a productos químicos de Balluff miden los niveles de llenado en tanques y contenedores sin contacto, tanto a presión normal como a presiones de hasta 6 bar. Gracias a la combinación de salida de conmutación y salida analógica, la medición del nivel de llenado y la protección contra desbordamiento se pueden realizar simultáneamente. Particularmente ventajoso: Una membrana PTFE y la carcasa de acero inoxidable protegen el sensor frente a líquidos agresivos en cualquier aplicación. Una de sus principales ventajas es que cuentan con una carcasa de acero inoxidable y una membrana de PTFE que protegen al sensor de líquidos agresivos en cualquier aplicación.

    Características especiales

    • Detección de posición o reconocimiento de objetos en medios sólidos, líquidos y polvos
    • Verifican la presencia y cuentan objetos, sin contacto
    • Detección precisa independiente de color y la textura de la superficie
    • Precisión extrema gracias a la alta resolución y a las zonas ciegas pequeñas
    • Resistentes a altas presiones
    Sensores ultrasónicos resistentes a altas presiones