Sistemas RFID

Obtenga visibilidad del proceso de fabricación

Durante más de 30 años, los sistemas RFID de Balluff han proporcionado datos útiles a clientes de todo el mundo. En consecuencia, estas organizaciones obtuvieron la información fiable que era necesaria para tomar decisiones comerciales complejas.

Los sistemas RFID de Balluff están diseñados para usarse en algunos de los entornos más complicados y pueden conectarse a casi cualquier red de control. Con la más amplia selección de tags (etiquetas), antenas y procesadores, Balluff puede abordar casi todas las aplicaciones de identificación en la planta. Desde el fiable sistema BIS C, que ha revolucionado el centro de mecanizado, hasta el BIS U, que puede leer tags a distancias de hasta 6 m, Balluff tiene el sistema adecuado para cada trabajo.

HF (13.56 MHz) - BIS M

BIS M

HF (13.56 MHz)

El sistema RFID de Balluff más amplio de todos, ideal para operar en la línea de fuego para aplicaciones de trabajo en proceso.

> Selector de productos
LF (70/455 kHz) - BIS C

BIS C

LF (70/455 kHz)

El sistema ideal para la identificación de máquinas y herramienta

> Selector de productos
LF (125 kHz) - BIS L

BIS L

LF (125 kHz)

La solución ideal para aplicaciones de solo lectura

> Selector de productos
UHF (860-960 MHz) - BIS U

BIS U

UHF (860-960 MHz)

El sistema de largo alcance capaz de leer varios tags a una distancia de hasta 6 m.

> Selector de productos