Sistemas RFID > Sistema industriales RFID - BIS C
Sistema de RFID industrial BIS C

Sistemas RFID de corto alcance para entornos hostiles

Los sistemas RFID (de identificación por radiofrecuencia) de baja frecuencia BIS C son especialmente potentes y flexibles para la identificación fiable de herramientas en centros de mecanizado con grandes volúmenes de refrigerante y lubricante. No siempre se necesita un posicionamiento exacto. La lectura y escritura de muchos de los tags (etiquetas) también se puede llevar a cabo de manera dinámica “al paso”.

LF (70/455 kHz) es la mejor elección para la identificación de herramientas en corto alcance. Otras áreas de aplicación a destacar son: el transporte de herramientas mediante sistemas transportadores, sistemas de transporte FTS y de pallets, así como la tecnología de ensamble y organización de suministros.

Los beneficios más importantes

  • Gran variedad de tags y cabezales de lectura/escritura para diversas aplicaciones y condiciones de uso difíciles
  • Sin desgaste, sin mantenimiento e insensibles a la suciedad
  • Alta resistencia a interferencias y transferencia de datos segura mediante un software de prueba especial en los procesadores disponibles para todos los sistemas de bus estándar a nivel mundial
  • Capacidad de memoria de hasta 8 kilobytes

Componentes del sistema

Portadatos LF (70/455 kHz)

Cabezales de lectura/escritura y antenas LF (70/455 kHz)

Cabezales de lectura/escritura LF (70/455 kHz) con procesador integrado

Dispositivos portátiles de lectura/escritura LF (70/455 kHz)

Procesadores LF (70/455 kHz)

Acopladores de datos LF (70/455 kHz)