Sistemas RFID > Sistema industrial RFID - BIS L
Sistema de RFID industrial BIS L

La respuesta para tareas sencillas de identificación

Nuestro sistema RFID de baja frecuencia (BIS L) es apto para aplicaciones que implican identificación simple de “matrícula”.

El sistema de 125 kHz es capaz de leer datos a distancias de hasta 100 mm y tiene un buen rendimiento en entornos con líquido y metal.

Los beneficios más importantes

  • Amplia variedad de formas de tags disponibles
  • Los datos del tag se encuentran sumamente seguros
  • Tasa de lectura rápida

Componentes del sistema

Portadatos LF (125 kHz)

Cabezales de lectura/escritura y antenas LF (125 kHz)

Cabezales de lectura/escritura LF (125 kHz) con procesador integrado

Dispositivos portátiles LF (125 kHz)

Procesadores LF (125 kHz)

Acopladores de datos LF (125 kHz)