Sistemas RFID > Sistema industrial RFID - BIS M
Sistema de RFID industrial BIS M

Sistema RFID de alta frecuencia diseñado para las aplicaciones más complicadas

El sistema RFID BIS M (13.56 MHz) es compatible con las normas globales ISO y es capaz de leer tags que se encuentren a distancias de hasta 400 mm.

Ideal para aplicaciones “work-in-progress” (WIP), el sistema BIS M está diseñado para soportar las condiciones hostiles del mundo de la industria. Al contar con tags (etiquetas) diseñados para soportar temperaturas de hasta 220 °C y sistemas capaces de procesar cantidades masivas de datos rápidamente, es muy probable que el sistema M supere la mayoría de los requerimientos de recolección de datos.

Los beneficios más importantes

  • Cableado estándar de 4 pines y disponibilidad de lectores IO-Link
  • Rango promedio de hasta 400 mm en combinación con portadatos pasivos
  • Perfecta integración en aplicaciones a través de normas internacionales para sistemas RFID ISO 15693 e ISO 14443A
  • Interfaces para todas las redes de control comunes

Componentes del sistema

Portadatos HF (13.56 MHz)

Cabezales de lectura/escritura y antenas HF (13.56 MHz)

Cabezales de lectura/escritura HF (13.56 MHz) con procesador integrado

Dispositivos portátiles de lectura/escritura HF (13.56 MHz)

Procesadores HF (13.56 MHz)

Módulos de comunicación HF (13.56 MHz)