Sistemas RFID > Sistemas industriales RFID-BIS U
Sistema de RFID industrial BIS U

Trazabilidad de largo alcance

El BIS U es un sistema de largo alcance que opera a la frecuencia estándar aprobada por la FCC, 902-928 mHz. El sistema U puede leer tags (etiquetas) a distancias de hasta 6 m. Al igual que en el sistema M, existen tags U diseñados para aplicaciones de altas temperaturas que soportan temperaturas de hasta 220 °C. Este sistema se utiliza comúnmente en aplicaciones de logística o aplicaciones WIP (work-in-progress) que pudieran requerir un alcance de lectura superior a un pie.

La frecuencia ultra alta (UHF), que muy posiblemente sea el sistema RFID pasivo más versátil disponible, puede abordar un sinfín de aplicaciones gracias a sus rangos de lectura flexibles, su lectura de alta velocidad y su capacidad de identificar múltiples tags

Los beneficios más importantes

  • Cumple con normas globales ISO 18000-6C y EPC Gen. 2 Clase 1
  • Rangos de lectura desde unos pocos centímetros hasta 6 m y más
  • Capaz de leer múltiples tags a la vez
  • Puede establecer una interfaz con una PC o PLC

Componentes del sistema

Portadatos UHF (860/960 MHz)

Cabezales de lectura/escritura y antenas UHF (860/960 MHz)

Dispositivos portátiles de lectura/escritura UHF (860/960 MHz)

Procesadores UHF (860/960 MHz)