Seguridad

Seguridad con calidad Balluff

La seguridad es una parte integral de la automatización. La misma calidad y precisión por las cuales Balluff es reconocida en el mundo de la automatización ahora se extienden a la seguridad con productos innovadores y ofertas de soluciones. La creciente gama de productos Balluff se enfoca en minimizar los riesgos para los seres humanos mientras incorpora innovación a la forma de integrar la seguridad en la celda de trabajo.

Único: Seguridad a través de IO-Link

Para aumentar la eficiencia de los conceptos de seguridad e integrarlos en el sistema de control, hemos desarrollado un módulo de E/S (entradas/salidas) de seguridad: el hub de seguridad Safety Hub de Balluff, es la primera solución de seguridad integrada a través de IO-Link. Los sistemas de seguridad a través de IO-Link pueden integrarse de manera sencilla, responden rápidamente y pueden reemplazar al gabinete de control.

Los sistemas de seguridad a través de IO-Link combinan la automatización y la tecnología de seguridad. IO-Link se encarga de la comunicación de hasta el último medidor y ofrece tanto detalles de sensores/actuadores como información segura. La calidad Balluff y tecnología de vanguardia, todo de un mismo proveedor.

Libertad para cambiar su sistema hasta el último minuto

La adaptabilidad modular que ofrece la tecnología IO-Link se extiende ahora a las funciones de seguridad y a la topología. Ahora usted puede adaptar su aplicación en cualquier momento y de una manera rápida y sencilla a los cambios en los requerimientos. Flexibilidad excepcional hasta el último minuto.

Componentes