Tecnología de sensores > Sensores capacitivos
Sensores capacitivos

Detección fiable de objetos y de nivel

Los sensores capacitivos de Balluff no solo son superiores en las aplicaciones de detección de objetos y de nivel, sino que también son sumamente especializados para una amplia gama de aplicaciones exigentes. Los sensores capacitivos cuentan con clasificaciones para altas temperaturas y presión, carcasas de acero inoxidable y PTFE para entornos rigurosos, amplio rango de voltajes de alimentación y factores de forma especialmente compactos.

Los sensores capacitivos de Balluff son Ideales para la detección de presencia de objetos no metálicos y de niveles de granulados, polvos, medios viscosos o líquidos, ya sean fluidos conductores a base de agua o no conductores, como el aceite.

Los sensores capacitivos estándares de la industria cuentan con carcasas tubulares M12 a M30. Sin embargo, la detección de piezas pequeñas o las instalaciones en espacios de montaje estrechos requieren factores de forma más pequeños; por lo tanto, Balluff desarrolló una línea de productos capacitivos que ofrece una gran selección de tamaños y factores de forma, que incluyen versiones en miniatura con amplificación remota.

Los sensores capacitivos de detección de objetos de Balluff emplean un campo eléctrico de línea recta optimizado para la detección de cuerpos sólidos (p. ej., obleas, tarjetas de circuitos impresos [Printed Circuit Board, PCB], cajas de cartón, pilas de papel, botellas, bloques de plástico y placas) y de nivel de líquido a través de paredes de recipientes no metálicos hechos de vidrio y plástico (grosor máx. 4 mm).

Los sensores capacitivos para la detección de nivel usan un campo esférico para detectar el producto, el material a granel o el líquido (p. ej., granulado plástico, azúcar, aceite, medios acuosos) en forma directa o a través de la pared de un recipiente.

La serie de sensores con tecnología capacitiva híbrida patentada de Balluff detecta medios conductores a base de agua a través de paredes gruesas de vidrio y plástico a la vez que compensa por la humedad, la espuma y la acumulación de material.

Beneficios

  • Sin contacto
  • Amplia gama de carcasas
  • Variedad de tecnologías de detección para las aplicaciones más exigentes
  • Versiones en miniatura para aplicaciones con espacio reducido

Familias de productos

Sensores capacitivos para la detección de objetos

Sensores capacitivos de nivel de llenado con medición sin contacto

Sensores capacitivos de nivel de llenado con medición por contacto

Cabezales de sensores capacitivos para amplificadores de conmutación

Amplificador de conmutación para cabezales de sensores capacitivos

Sensores capacitivos con propiedades especiales