Tecnología de sensores > Sensores de inclinación
Sensores de inclinación

Control preciso de posición en numerosas aplicaciones

El control preciso de la posición, así como el seguimiento continuo y la supervisión de los movimientos rotativos son la preocupación número uno en muchas aplicaciones. Nuestros sensores de inclinación BSI miden la desviación de un eje horizontal o vertical de hasta 360 °.

Con dos principios de medición diferentes y rangos angulares diferentes, los sensores de inclinación Balluff son adecuados para numerosas industrias y aplicaciones. Puede escoger entre sensores de inclinación con uno o dos ejes de medición.

Las principales ventajas

  • Sin contacto y absolutos
  • Principio capacitivo de medición
  • Medición de la inclinación directa sin costosas construcciones especiales Interfaces: 4…20 mA, 0…10 V y Modbus
  • Aptos para el uso en condiciones hostiles con un alto grado de protección, IP67
  • Rango de medición de hasta 360°
  • De fácil montaje e integración

Familias de productos

Sensores de inclinación con un eje de medición

Sensores de inclinación con dos ejes de medición