Tecnología de sensores > Sensores inductivos de proximidad
Sensores inductivos

Máxima calidad y precisión para la automatización

La automatización es difícilmente concebible sin sensores inductivos. Donde quiera que se utilice la automatización, se requiere la detección de posición sin contacto de objetos metálicos, resistencia al desgaste y fiabilidad. Ya sea en la fabricación de maquinaria, en la producción electrónica o en la industria automovilística, alimentaria o del plástico.

Balluff ofrece una amplia gama de sensores inductivos en diferentes diseños para casi todas las aplicaciones: desde sensores estándar hasta sensores con distancia de conmutación aumentada, sensores higiénicos, de alta presión y Ex, sensores factor 1 o totalmente metálicos. Estos últimos incluso tienen un recubrimiento adicional de cerámica o PTFE, de modo que las salpicaduras de soldadura, por ejemplo, no pueden adherirse. También encontrará en nuestro catálogo las versiones totalmente metálicas factor 1.

 

Con la ayuda de los sensores inductivos de Balluff puede supervisar, controlar y automatizar procesos y estados. Y todo ello con la máxima calidad, incluso en ambientes extremos.

Los sensores inductivos de proximidad tienen,entre otras, las siguientes ventajas:

  • Ignoran el agua, el aceite, la suciedad y las partículas no metálicas
  • Son insensibles al color o al acabado de la superficie del objetivo
  • Resistentes a la suciedad
  • Protegidos contra cortocircuitos
  • Soportan entornos de alto impacto y vibración

Familias de productos

Sensores inductivos estándar con tipos preferentes

Sensores inductivos de 2 hilos

Sensores inductivos resistentes a altas presiones

Sensores inductivos conforme a las normas de higiene

Sensores inductivos de factor 1

Sensores inductivos completamente metálicos

Sensores inductivos resistentes a campos magnéticos

Sensores inductivos a prueba de soldadura

Sensores inductivos para zonas con peligro de explosión

Sensores inductivos NAMUR

Sensores inductivos anulares y de manguera

Sensores inductivos de distancia

Sistemas inductivos de medición de posición