Tecnología de sensores > Sensores de campo magnético
Sensores magnéticos

Detección fiable y sin contacto

Los cilindros neumáticos de hoy en día son motores primarios compactos, fiables y económicos para equipos automatizados. Desafortunadamente, con frecuencia, se suministran con interruptores de láminas o de efecto Hall poco fiables que fallan mucho antes de que se agote la vida útil del cilindro. Los sensores de cilindros de campo magnético de Balluff están basados en tecnología de sensores sin contacto de estado sólido que es compatible con las orientaciones de polo magnético de láminas y efecto Hall, lo que hace que sean el reemplazo ideal para los interruptores magnéticos estándares. Reforzados eléctricamente, cuentan con protección contra cortocircuitos, protección contra sobrecarga y protección contra polaridad inversa.

Los sensores de campo magnético de Balluff funcionan con potencias magnéticas de apenas 15 gauss, a diferencia de los sensores de láminas y de efecto Hall, que requieren clasificaciones del doble de los valores en gauss o aún mayores. Esto significa que a medida que el imán se debilita por el tiempo, el calor y otros factores, el sensor de Balluff continuará funcionando en forma fiable. ¿Cómo es que estamos tan seguros de que el sensor de Balluff es mejor...? Esto se debe a que está respaldado por la garantía exclusiva PARA TODA LA VIDA de Balluff.

Beneficios

  • Sin contacto, sin desgaste
  • Sin puntos de conmutación dobles
  • Fiables en aplicaciones de alta velocidad

Familia de productos

Sensores de campo magnético para ranuras en T

Sensores de campo magnético para ranuras en C

Sensores de campo magnético para diversas formas de ranura

Sensores de campo magnético para ranuras y guías trapezoidales

Sensores de campo magnético para cilindros redondos

Sensores de campo magnético para cilindros con tirantes

Sensores de campo magnético con puntos de conmutación ajustables

Versiones de un solo conector con dos sensores de campo magnético

Sensores de campo magnético cilíndricos