Tecnología de sensores > Encoder magnéticos lineales y rotativos
Encoders magnéticos

Establecen un nuevo estándar de precisión para los encoders magnéticos

El proceso de magnetización exclusivo de Balluff que aporta un nuevo nivel de exactitud a los encoders magnéticos. Los polos magnéticos más fuertes y claramente definidos producidos con la tecnología Permagnet® de Balluff ofrecen una mayor exactitud práctica al sistema, lo que, a su vez, permite que los encoders de Balluff sean más tolerantes a la variación en la distancia de trabajo entre la cabeza de lectura y la cinta. La tecnología Permagnet® reduce la dispersión y la distorsión del campo magnético en todo el rango de trabajo especificado, lo que reduce la influencia de la variación de la distancia del espacio sobre la exactitud de la medición de posición en aplicaciones del mundo real.

La tecnología de encoders magnéticos de Balluff ha avanzado al punto de que puede equipararse con los encoders ópticos de escala de uso general. Los encoders magnéticos pueden ofrecer un rendimiento igual o mejor que muchos encoders ópticos, con mayor robustez y un costo total más bajo.

Ventajas

  • Resolución hasta 1 µm, exactitud hasta ±10 μm
  • Repetibilidad/histéresis hasta ±1 incremento
  • Operación de alta velocidad, en tiempo real
  • Sin contacto ni desgaste
  • Altamente inmune a la contaminación por suciedad y líquidos
  • Resistente a impactos y vibraciones
  • Interfaz incremental, absoluta o híbrida
  • Cinta de bajo perfil y sensores compactos
  • Longitudes de medición de hasta 48 m

Familias de productos

Encoder magnético absoluto

Sistema de encoder magnético rotativo absoluto

Encoder magnético incremental

Sistema de encoders magnéticos rotativos incrementales