Tecnología de sensores > Interruptores de leva mecánica
Interruptor de leva

Conmutación precisa con durabilidad sin igual

Los interruptores de leva de posición única y posiciones múltiples se usan como actuadores para controles automáticos, posicionamiento, fin de carrera, líneas de transferencia, equipos de transporte y en la construcción de máquinas y equipos. Por décadas, los interruptores de posición única y posiciones múltiples de Balluff han sido probados en las condiciones más rigurosas. Garantizan un funcionamiento sin problemas en condiciones de vibración, impacto, fluctuaciones rápidas de temperatura, refrigerantes agresivos y gran presencia de astillas.

Para el sellado hermético entre el mecanismo de émbolo y la cámara del interruptor, se utiliza una membrana de Viton sin desgaste sumamente elástica. Este diseño de cámara dual garantiza una clasificación IP 67. Se dispone de elementos interruptores de acción rápida y lenta como contactos de conmutación con efecto autolimpiante. Puede usarse una variedad de elementos interruptores.

Los interruptores mecánicos constan de dos componentes principales. En primer lugar, un ensamblaje interruptor robusto de posición única o posiciones múltiples con una amplia variedad de elementos interruptores. En segundo lugar, las levas lineales o giratorias y las bandejas o tambores asociados a las levas.

Hay disponibles tres sistemas de actuación y conmutación para elegir:

  • Mecánico/mecánico: Una leva mecánica dispara un émbolo mecánico, que acciona un elemento interruptor electromecánico a través de una membrana sellada.
  • Mecánico/electrónico: Una leva mecánica dispara un émbolo mecánico. El émbolo metálico es detectado en forma interna por un sensor inductivo y la señal de salida se activa en forma electrónica.
  • Inductivo/electrónico: Una leva metálica es detectada por un elemento sensor inductivo, que cambia de estado en forma electrónica para activar la señal de salida. Operación sin contacto para un servicio sin desgaste en áreas sin astillas metálicas.

Beneficios

  • Fiables y robustos, incluso en entornos rigurosos
  • Guía de émbolo autolubricante sin mantenimiento
  • Sellos de Viton®
  • Múltiples estilos de carcasa
  • Amplia variedad de estilos de émbolo
  • Interruptores estándares y de seguridad
  • Indicadores de funcionamiento LED
  • Versiones con IO-Link

Familias de productos

Interruptores mecánicos de posición individual

Interruptores mecánicos de posición múltiple

Interruptores mecánicos de límite de posición individual con puntos de conmutación de seguridad

Interruptores mecánicos de límites posición múltiples con puntos de conmutación de seguridad

Interruptores mecánicos de límite de posición individual con apertura positiva

Interruptores mecánicos de límites de posición múltiples con apertura positiva

Interruptores inductivos de límite de posición individual

Interruptores inductivos de límites de posición múltiples

Interruptores mecánicos de límites de posición múltiples con unidad del émbolo intercambiable

Interruptores mecánicos de límite de posición individual para altas temperaturas

Interruptores mecánicos de límites de posición múltiples para altas temperaturas