Tecnología de sensores > Sensores de presión
Transmisores de presión

Monitoreo del sistema neumático, hidráulico y de vacío

Los sensores de presión de Balluff miden una variedad de presiones, como los sistemas hidráulicos o neumáticos para el movimiento de las máquinas, así como también los líquidos, medios viscosos y gases para otros procesos. Estos sensores están disponibles con pantallas integrales que también hacen las veces de medios de programación y ventana de diagnóstico del sensor o como dispositivo que es un único instrumento sin pantalla. Los sensores de presión conectados a las redes como IO-Link pueden proporcionar una flexibilidad y un control mejorados al proceso mediante un mejor monitoreo, parametrización y notificación de errores en el proceso que son retroalimentados al controlador del sistema.

Los sensores de presión de Balluff incorporan la funcionalidad de conmutación de salida, así como también una pantalla visual de la presión actual. Dado que estos dispositivos son electrónicos, hay una multitud de características de salida disponibles, incluidas salidas discretas de encendido/apagado y una salida analógica continua proporcional al valor de la presión.

Beneficios

  • Rangos de presión de −14 a 8700 PSI
  • Conexiones a proceso de G1/4 in, G1/2 in, R1/4 in, 1/4 in NPT
  • analógica de 4-20 mA, 0-10 V, salidas discretas de NPN o PNP, o IO-Link
  • Temperatura del fluido −40 a +125 °C
  • Clasificación de carcasa IP67 y IP69K
  • Aprobación UL
  • Pantalla giratoria y carcasas de conexión
  • Protección de contraseña y VDMA compatible con la programación

Familias de productos

Sensores de presión sin pantalla

Sensores de presión con display

Sensores de presión para montaje al ras