Tecnología de sensores > Sensores ultrasónicos
Sensores ultrasónicos

Precisos y fiables

No importa si se trata de detección de posición, detección de la distancia o detección de medios en forma de polvo y líquidos: nuestros sensores ultrasónicos son todo terreno y muy precisos.

Miden, sin hacer contacto, niveles de llenado, alturas y combado y, además, controlan y monitorean la presencia de objetos. De aplicación universal, funcionan independientemente del color y la textura de la superficie. No se ven afectados por objetos transparentes con fuertes reflejos. La niebla, el polvo y las impurezas tampoco les crean ningún problema.

Su alta resolución y puntos ciegos pequeños garantizan máxima precisión. Al contar con una gran zona de detección, ni siquiera las mayores distancias al objeto suponen un obstáculo para ellos.

Los sensores ultrasónicos de Balluff se diferencian por sus señales de salida. Dado que tienen una versión de conmutación y una versión analógica, pueden tanto detectar y contar los objetos de forma fiable como también de determinar las distancias de forma sumamente precisa. Todo ello garantiza una aplicación versátil.

Un beneficio adicional: Nuestros sensores ultrasónicos cuentan con diferentes funciones de salida y pueden utilizarse como contactos NC o NA.

Beneficios

  • Detección sin contacto
  • Fiabilidad en caso de condiciones ambientales críticas, como niebla, polvo o impurezas
  • Independientemente del color, la transparencia, las propiedades de reflexión y el acabado de las superficies del objeto
  • Reconocimiento preciso incluso de objetos más pequeños
  • Las cabezas rectangulares y cilíndricas aportan una mayor libertad de diseño

Familias de productos

Sensores ultrasónicos con salida digital

Sensores ultrasónicos con salida analógica

Sensores ultrasónicos resistentes a altas presiones