Tecnología de sensores

Una amplia gama de principios de detección adaptados a una gran variedad de aplicaciones

En el ámbito de las aplicaciones de detección, ninguna tecnología puede funcionar igual de bien en todas las situaciones. Se necesita una diversa variedad de principios operativos, modos y formas de sensores para proporcionar un rendimiento fiable en el amplio espectro de los requisitos de aplicación.

Balluff ofrece sensores premium para una amplia gama de requisitos de aplicación, desde la detección de presencia y la medición de posición hasta la detección de nivel y presión, para el uso industrial general o aplicaciones complicadas en entornos críticos. Para completar la solución, Balluff utiliza redes y tecnología de conexión de vanguardia, además de un programa integral de accesorios de sensores que incluye elementos para el montaje y fuentes de alimentación.

El sistema de gestión de calidad de Balluff está certificado por la norma DIN EN ISO 9001:2008. Todos los productos de Balluff se prueban en nuestros propios laboratorios acreditados. Los productos de Balluff cumplen con estándares regionales e internacionales y están instalados en todo el mundo.

Sensores inductivos

Sensores inductivos

Controlar, posicionar e inspeccionar de forma fiable en sistemas de automatización.

Sensores optoelectrónicos

Sensores optoelectrónicos

Sensores de comprobación fiables con una amplia gama de tipos de luz para muchas posibilidades de aplicación.

Sensores capacitivos

Sensores capacitivos

Captación segura de objetos y niveles de llenado: con contacto directo o a través de paredes de recipientes.

Sensores magnéticos para cilíndros

Sensores magnéticos para cilíndros

Detección de posición segura y libre de desgaste en todos los cilindros neumáticos e hidráulicos.

Sensores ultrasónicos

Sensores ultrasónicos

Los precisos multitalento.

Detectores de posición y detectores de posición en serie

Detectores de posición y detectores de posición en serie

Los robustos y clásicos de la automatización en la industria de procesamiento de metal y producción de vehículos.

Sensores de posicionamiento lineal

Sensores de posicionamiento lineal

Medir trayectos largos sin contacto, de forma precisa y absoluta: incluso en condiciones adversas.

Sensores con codificación magnética

Sensores con codificación magnética

Posicionamiento preciso en aplicaciones rápidas muy rápidas: sin contacto y sumamente robusto.

Sensores de inclinación

Sensores de inclinación

Medición de la desviación con respecto a un eje horizontal o vertical hasta 360°.

Sensores de presión

Sensores de presión

Sensores y transmisores de presión compactos: también con interfaz IO-Link.

Sensores de temperatura

Sensores de temperatura

Sensores de temperatura infrarrojos sin contacto