Identificación en entornos industriales con lectores RFID y de códigos de barras

Mediante el uso de sistemas de identificación industriales en la producción automatizada, usted puede garantizar la llegada de las piezas adecuadas en la cantidad adecuada al lugar adecuado en el momento adecuado, p. ej., durante el seguimiento de activos, el control de producción o la intralogística. Los sistemas garantizan la calidad y le ayudan a reducir costos.

Si desea identificar claramente un objeto de la producción para el control del flujo de materiales, necesita un soporte de datos. Esto puede ser, por ejemplo, un tag (etiqueta) RFID o de código de barras o un código de barras impreso.

Si el objeto se mueve con el tag por la producción, un aparato adecuado puede leer los datos (p. ej., número de serie) del tag en cualquier lugar donde el objeto deba ser identificado. Estos datos se transfieren a un procesador que, a su vez, los transmite a un PLC, un PC o a un nivel superior de TI. Estos datos pueden utilizarse para tomar decisiones sobre la producción o calidad.

En principio, existen dos tecnologías para la identificación: RFID (identificación por radiofrecuencia) que trabaja con ondas de radio y lectores de códigos de barras que toman imágenes y las analizan con un software.

Tecnologías de identificación

RFID

Existen sistemas RFID de ultra alta frecuencia (UHF), de alta frecuencia (HF) y de baja frecuencia (LF). Por lo general, constan de tres componentes: tag (para el almacenamiento de datos), cabezal de lectura/escritura o antena (para la transferencia de datos) y procesador (para la comunicación de datos).

  • UHF permite la comunicación con tags a distancias de hasta 6 m y la lectura simultánea de diferentes tags (Multi-Tagging).
  • HF permite, debido a la alta velocidad, el seguimiento de piezas a corto alcance, de hasta 400 mm. Existen tags con características muy variadas (p. ej., para alta temperatura, con gran memoria y para el montaje en metal).
  • Los soportes de datos en el rango LF son adecuados para condiciones difíciles, por ejemplo, en entornos metálicos. Por esta razón, se utilizan con frecuencia para la identificación de herramientas.

Lectores de códigos de barras

Los lectores de códigos de barras leen códigos de barras en 1D y 2D. Su alcance se extiende desde un par de milímetros hasta varios metros.

Productos apropiados

Antena y procesador de un sistema UHF-RFID

Antena y procesador de un sistema UHF-RFID para leer y escribir a largas distancias.

Procesador de un sistema RFID

Procesador independiente de la frecuencia de un sistema RFID para accionar varios cabezales de lectura/escritura o antenas

Cabezas de lectura/escritura y soportes de datos

Cabezales de lectura/escritura y tags de diferentes formas, aptas para los requerimientos del usuario.

Lector portátil

Lector portátil para leer códigos de barras en 1D y 2D.

Vista general de temas:

Asset-Tracking – Rastrear bienes con RFID y lectores de códigos de barras

Work-in-Progress – Controlar la producción en un montaje automatizado con RFID

Intralogística – Controlar en diversos campos el flujo de material con RFID

E-Kanban – Garantizar el suministro de material en la línea de producción con RFID