Intralogística

Control del flujo de materiales en diversos campos con RFID

La intralogística controla el flujo de material entre diversas partes de la fábrica, desde la entrada de mercancía, el almacén, las zonas de producción y ensamble final, hasta la recogida de productos y el envío. Para garantizar un seguimiento continuo de todos los pasos del proceso (trazabilidad), los materiales utilizados deben estar marcados. Esto lo hacen posible los códigos de barras y portadatos RFID que se pueden utilizar varias veces y se pueden colocar en sus contenedores y pallets. Sus materiales y productos también pueden ser marcados individualmente con tags RFID.

Ejemplos de aplicación

Los requisitos para la recopilación de datos en el flujo de material son muy diversos: Los contenedores deben registrarse en las cintas transportadoras y los productos y pallets deben ser registrados al salir de una nave de la fábrica.

En diversos puntos de registro se realiza la descripción y lectura automática de, por ejemplo, información del proceso, números de lote y serie, de manera que el producto esté registrado en todos los niveles del proceso y se pueda realizar un seguimiento continuo.

De esta manera todos los datos, sin excepción, serán transparentes. Mediante esta completa transparencia puede optimizar la cadena de procesos, inclusive el desecho de materiales a través de sus proveedores. La recopilación de datos continua también permite tomar medidas correctivas específicas de manera que se puede reaccionar de inmediato a desviaciones en la calidad del proceso.

Tecnologías RFID

Al seleccionar la tecnología RFID correcta se debe establecer si tiene una aplicación estacionaria con distancias de lectura cortas, o si desea una aplicación dinámica con rango de lectura de varios metros y la recopilación simultánea de múltiples objetos (multi-tagging), como en el caso del paso a través de puertas. La aplicación estacionaria se logra con HF (alta frecuencia) y la dinámica con UHF (ultra-alta frecuencia).

Existen portadatos disponibles para ambas tecnologías, en diversas formas y con diferentes características. Si se tienen que almacenar grandes cantidades de datos directamente en el portadatos, se recomienda el portadatos HF con memoria grande.

Cabezales de lectura/escritura HF existentes con o sin procesador integrado en diferentes formas. Como alternativa, las antenas UHF le proporcionan ayuda en rangos de lectura grandes y en el uso de varios tags a la vez (multi-tagging).

Los procesadores le permiten accionar hasta cuatro cabezales de lectura/escritura o antenas y conectarlas al nivel de control mediante diversos buses de campo independientemente de la frecuencia.

Productos apropiados

Portadatos en diferentes modelos

Portadatos en diferentes modelos para distintos tipos de contenedores

Cabezal de lectura/escritura HF, aparato de lectura/escritura HF y antena UHF

Cabezal de lectura/escritura HF, aparato de lectura/escritura HF y antena UHF para diversos entornos y distancias

Procesador independiente de la frecuencia de un sistema RFID

Procesador independiente de la frecuencia de un sistema RFID para accionar varios cabezales de lectura/escritura o antenas